Les ferrites pour câbles plats sont disponibles en diverses longueurs d'inserts et avec une impédance en MHz.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de l'insert | Impédance 100 MHz | Longueur totale | Impédance 25 MHz | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1015 € - 3,4461 € | Demander le délai de livraison ici |
87.27 ft
26.60 m
|
107
|
1.496 in
38.0 mm
|
45 Ω
|
0.484 in
12.30 mm
|
||
| 1,9226 € - 2,1363 € | 28 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
191
|
0.472 in
12.0 mm
|
120
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 2,0545 € - 2,2828 € | Demander le délai de livraison ici |
0.925 in
23.5 mm
|
99
|
1.122 in
28.5 mm
|
36 Ω
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 2,856 € - 3,1733 € | Demander le délai de livraison ici |
1.354 in
34.4 mm
|
110 Ω
|
1.772 in
45.0 mm
|
43 Ω
|
|
||
| 10640678 | 0,1619 € - 0,1799 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
74 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
46 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
| 0,9719 € - 1,08 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
98 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
36 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3048 € - 1,4499 € | 486 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
94 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3244 € - 0,3605 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
63 Ω
|
0.579 in
14.7 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,894 € - 5,4379 € | 27 En stock |
1.047 in
26.6 mm
|
175 Ω
|
1.496 in
38.0 mm
|
105 Ω
|
|
||
| 5,9053 € - 6,5608 € | 340 En stock |
1.72 in
43.7 mm
|
181 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
80 Ω
|
|
||
| 1,0813 € - 1,2015 € | Demander le délai de livraison ici |
0.492 in
12.5 mm
|
69 Ω
|
0.65 in
16.5 mm
|
27 Ω
|
|
||
| 0,5752 € - 0,6391 € | 3329 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
58 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,1178 € - 3,4644 € | 10 En stock |
1.051 in
26.7 mm
|
180 Ω
|
1.517 in
38.53 mm
|
100 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,4423 € - 3,8249 € | 520 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
124 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
50 Ω
|
|
||
| 8,2806 € - 9,2008 € | Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
172 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
77 Ω
|
|
||
| 0,6858 € - 0,762 € | Demander le délai de livraison ici |
0.736 in
18.7 mm
|
77 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
27 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8146 € - 0,9051 € | 7830 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
126 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
48 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,8875 € - 3,2083 € | Demander le délai de livraison ici |
1.909 in
48.5 mm
|
95 Ω
|
2.362 in
60.0 mm
|
40 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,6517 € - 1,8352 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
188 Ω
|
1.26 in
32.0 mm
|
76 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3239 € - 0,3599 € | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
72 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
29 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer