Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les ferrites pour câbles plats sont disponibles en diverses longueurs d'inserts et avec une impédance en MHz.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de l'insert | Impédance 100 MHz | Longueur totale | Impédance 25 MHz | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9226 € - 2,1363 € | 28 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
191
|
0.472 in
12.0 mm
|
120
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,9414 € - 1,0459 € | 1800 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2429 € - 0,2699 € | Demander le délai de livraison ici |
0.283 in
7.2 mm
|
41 Ω
|
0.358 in
9.1 mm
|
19 Ω
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,5302 € - 0,5891 € | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
120 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
60 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3414 € - 1,4906 € | 168 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
123 Ω
|
0.744 in
18.9 mm
|
61 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5594 € - 0,6216 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
70 Ω
|
0.965 in
24.5 mm
|
35 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1093 € - 1,2325 € | 640 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
127 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
55 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7206 € - 0,8007 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
66 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
30 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,859 € - 0,9544 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
121 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
42 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8536 € - 0,9484 € | Demander le délai de livraison ici |
1.22 in
31.0 mm
|
79 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
29 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6476 € - 0,7196 € | 54 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
64 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
25 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,6478 € - 2,9422 € | Demander le délai de livraison ici |
1.72 in
43.7 mm
|
104 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
36 Ω
|
|
||
| 8,2806 € - 9,2008 € | Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
172 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
77 Ω
|
|
||
| 0,9121 € - 1,0134 € | 1296 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
69 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8636 € - 0,9596 € | Demander le délai de livraison ici |
1.276 in
32.4 mm
|
88 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
29 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8949 € - 0,9943 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
59 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
24 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9323 € - 1,0357 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
85 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
32 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7482 € - 0,8314 € | 2049 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
47 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
21 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,9786 € - 1,0873 € | Demander le délai de livraison ici |
0.925 in
23.5 mm
|
71 Ω
|
1.126 in
28.6 mm
|
31 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7583 € - 0,8425 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
57 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
26 Ω
|
0.394 in
10.0 mm