10548325
468387
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Finition | Chromé |
|---|---|
| Matière de came | Zamac |
| Matière de la poignée | Zamac |
| Matière logement | Zamac |
| Matière du loquet | Zamac |
| Type de poignée | Bouton à ailettes |
| Emprise | 13.5 mm |
| Emprise | 0.531 in |
| Longueur du trou de montage | 16.2 mm |
| Longueur du trou de montage | 0.638 in |
| Largeur du trou de montage | 14.2 mm |
| Largeur du trou de montage | 0.559 in |
| Longueur de came | 33.0 mm |
| Longueur de came | 1.299 in |
| Code produit | 8301409000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer