Menu Rechercher

Fermetures à compression fixe

En stock

« Les loquets à came de compression fixes sont polyvalents et de forme ronde à profil bas. Ils sont idéaux pour maintenir les portes et les panneaux fermés tout en éliminant les bruits dus aux vibrations et aux mouvements des panneaux.

La compression ajoutée permet une fermeture sûre lorsque de la performance IP/NEMA est requise. Elle a été testée conformément à la norme DIN pour les vibrations et les chocs. Lorsque la clé est tournée de 180 degrés, la came se déplace jusqu’à la position de fixation.

Elles fonctionnent à des températures allant de -50 à +80 C.

  • Matière : Alliage de zinc moulé sous pression, Alliage de zinc, Zamak, et Acier inoxydable
  • Couleur : Noir, Naturel, Argent


Séries: SR5551

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
135 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur du trou de montage Compression maximale Longueur totale Orientation de montage Hauteur de l'enceinte Matière de came Type de clé Ajouter au panier
15,4227 € - 21,5918 € 41 En stock
32.0 mm
15,4227 € - 21,5918 € 100 En stock
32.0 mm
5,1226 € - 7,9687 € 49 En stock
32.0 mm
4,3588 € - 6,7804 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
4,9495 € - 7,6991 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
4,9495 € - 5,4994 € Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main droite
32.0 mm
Acier
Clé triangulaire 7,0 mm
4,0658 € - 6,3247 € 46 En stock
32.0 mm
15,4227 € - 21,5918 € 1 En stock
32.0 mm
19,9277 € - 22,1419 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main gauche
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé triangulaire 8,0 mm
Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé triangulaire 8,0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé triangulaire 8,0 mm
Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé de Berne
20076924 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé de Berne
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé mors double 5,0 mm
Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé de Berne
Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé carrée 8,0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé mors double 5,0 mm
Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé carrée 8,0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé triangulaire 8,0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé de Berne
  • sur 7
Verrou à compression Zamac

20082000

Gamme de prix
21,5918 € - 15,4227 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou à compression Zamac

20081188

Gamme de prix
21,5918 € - 15,4227 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou à compression Zamac

20081669

Gamme de prix
7,9687 € - 5,1226 €

Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou à compression Zamac

20081966

Gamme de prix
6,7804 € - 4,3588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou à compression Zamac

20081683

Gamme de prix
7,6991 € - 4,9495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm 38.0 mm Zamak

20049874

Gamme de prix
5,4994 € - 4,9495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Type de clé
    Clé triangulaire 7,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrou à compression Zamac

20081164

Gamme de prix
6,3247 € - 4,0658 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou à compression Zamac

20081140

Gamme de prix
21,5918 € - 15,4227 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Fermeture à compression 22.0 mm 19.2 mm Acier inoxydable

20076290

Gamme de prix
22,1419 € - 19,9277 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Main gauche
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 19.2 mm Acier inoxydable

20076856


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

20076764


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 19.2 mm Acier inoxydable

20076894


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé de Berne
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

20076924


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé de Berne
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

20076542


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 19.2 mm Acier inoxydable

20076979


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé de Berne
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 19.2 mm Acier inoxydable

20076733


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

20076603


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 19.2 mm Acier inoxydable

20076672


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

20076801


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

20076900


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé de Berne
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm