10646373
496211
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre noire |
| Matière du loquet | Zamac |
| Matière de came | Acier zingué |
| Style de loquet | Mini Compression Latch |
| Type de poignée | Poignée actionnée par tournevis |
| Type de clé | Clé fendue |
| Emprise | 0.63 - 1.559 in |
| Emprise | 16.0 - 39.6 mm |
| Code produit | 8301409000 |
| Largeur du trou de montage | 0.531 in |
| Largeur du trou de montage | 13.5 mm |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer