Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10646366
496209
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre noire |
| Matière du loquet | Zamac |
| Matière de came | Acier zingué |
| Style de loquet | Mini Compression Latch |
| Type de poignée | Poignée actionnée par tournevis |
| Type de clé | Clé fendue |
| Longueur du trou de montage | 16.2 mm |
| Longueur du trou de montage | 0.638 in |
| Emprise | 9.6 - 46.0 mm |
| Emprise | 0.378 - 1.811 in |
| Compression maximale | 4.0 mm |
| Compression maximale | 0.157 in |
| Hauteur de l'enceinte | 21.5 mm |
| Hauteur de l'enceinte | 0.846 in |
| Code produit | 8301409000 |
| Largeur du trou de montage | 0.531 in |
| Largeur du trou de montage | 13.5 mm |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer