10646359
496208
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre noire |
| Matière du loquet | Zamac |
| Matière de came | Acier zingué |
| Style de loquet | Mini Compression Latch |
| Type de poignée | Bouton à ailettes |
| Type de clé | Clé de bouton à ailettes |
| Longueur du trou de montage | 16.2 mm |
| Longueur du trou de montage | 0.638 in |
| Emprise | 25.2 - 30.4 mm |
| Emprise | 0.992 - 1.197 in |
| Compression maximale | 0.157 in |
| Compression maximale | 4.0 mm |
| Hauteur de l'enceinte | 21.5 mm |
| Hauteur de l'enceinte | 0.846 in |
| Code produit | 8301409000 |
| Largeur du trou de montage | 0.531 in |
| Largeur du trou de montage | 13.5 mm |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer