Menu Rechercher

Extension Springs

En stock

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Matière: Acier inoxydable, Acier au carbone Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
198 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de charge Raideur de ressort Tension initiale Longueur totale Matière Charge à longueur de charge Diamètre extérieur Ajouter au panier
2,617 € - 2,617 € Demander le délai de livraison ici
0.71 N
50.8 mm
Acier inoxydable
7.67 N
2,6335 € - 2,6335 € Demander le délai de livraison ici
1.85 N
15.8 mm
Acier inoxydable
19.64 N
2,617 € - 2,617 € Demander le délai de livraison ici
1.85 N
28.5 mm
Acier inoxydable
19.64 N
2,6335 € - 2,6335 € Demander le délai de livraison ici
1.85 N
44.5 mm
Acier inoxydable
19.64 N
2,617 € - 2,617 € Demander le délai de livraison ici
1.85 N
69.9 mm
Acier inoxydable
19.64 N
3,1656 € - 3,1656 € Demander le délai de livraison ici
1.85 N
114.3 mm
Acier inoxydable
19.64 N
3,04 € - 3,04 € Demander le délai de livraison ici
3.04 N
31.8 mm
Acier inoxydable
33.57 N
3,04 € - 3,04 € Demander le délai de livraison ici
3.04 N
50.8 mm
Acier inoxydable
33.57 N
3,04 € - 3,04 € Demander le délai de livraison ici
3.04 N
76.2 mm
Acier inoxydable
33.57 N
3,0504 € - 3,0504 € Demander le délai de livraison ici
5.19 N
34.8 mm
Acier inoxydable
58.54 N
3,04 € - 3,04 € Demander le délai de livraison ici
5.19 N
57.2 mm
Acier inoxydable
58.54 N
3,0536 € - 3,0536 € Demander le délai de livraison ici
1.48 N
31.8 mm
Acier inoxydable
16.30 N
3,04 € - 3,04 € Demander le délai de livraison ici
1.48 N
50.8 mm
Acier inoxydable
16.30 N
3,0536 € - 3,0536 € Demander le délai de livraison ici
1.48 N
76.2 mm
Acier inoxydable
16.30 N
3,6043 € - 3,6043 € Demander le délai de livraison ici
1.48 N
127.0 mm
Acier inoxydable
16.30 N
2 En stock
0.85 N
19.1 mm
Acier au carbone
9.21 N
2,2099 € - 2,2099 € Demander le délai de livraison ici
0.85 N
31.8 mm
Acier au carbone
9.21 N
2,2099 € - 2,2099 € Demander le délai de livraison ici
0.85 N
50.8 mm
Acier au carbone
9.21 N
2,3193 € - 2,3193 € Demander le délai de livraison ici
3.65 N
38.1 mm
Acier au carbone
40.30 N
2,3193 € - 2,3193 € Demander le délai de livraison ici
3.65 N
63.5 mm
Acier au carbone
40.30 N
  • sur 10
Ressort de traction 6.1 mm 0.07 Nmm Acier inoxydable

10424711

Gamme de prix
2,617 € - 2,617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    0.71 N
  • Charge à longueur de charge
    7.67 N
  • Température maximale d'application
    260 °C
  • Longueur totale
    50.8 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
Ressort de traction 6.1 mm 3.32 Nmm Acier inoxydable

10439692

Gamme de prix
2,6335 € - 2,6335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    1.85 N
  • Charge à longueur de charge
    19.64 N
  • Température maximale d'application
    260 °C
  • Longueur totale
    15.8 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
Ressort de traction 6.1 mm 0.95 Nmm Acier inoxydable

10234587

Gamme de prix
2,617 € - 2,617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    1.85 N
  • Charge à longueur de charge
    19.64 N
  • Température maximale d'application
    260 °C
  • Longueur totale
    28.5 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
Ressort de traction 6.1 mm 0.50 Nmm Acier inoxydable

10439739

Gamme de prix
2,6335 € - 2,6335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    1.85 N
  • Charge à longueur de charge
    19.64 N
  • Température maximale d'application
    260 °C
  • Longueur totale
    44.5 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
Ressort de traction 6.1 mm 0.28 Nmm Acier inoxydable

10439760

Gamme de prix
2,617 € - 2,617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    1.85 N
  • Charge à longueur de charge
    19.64 N
  • Température maximale d'application
    260 °C
  • Longueur totale
    69.9 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
Ressort de traction 6.1 mm 0.16 Nmm Acier inoxydable

10439807

Gamme de prix
3,1656 € - 3,1656 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    1.85 N
  • Charge à longueur de charge
    19.64 N
  • Température maximale d'application
    260 °C
  • Longueur totale
    114.3 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
Ressort de traction 10.6 mm 1.53 Nmm Acier inoxydable

10439821

Gamme de prix
3,04 € - 3,04 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    3.04 N
  • Charge à longueur de charge
    33.57 N
  • Température maximale d'application
    260 °C
  • Longueur totale
    31.8 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
Ressort de traction 10.6 mm 0.60 Nmm Acier inoxydable

10420287

Gamme de prix
3,04 € - 3,04 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    3.04 N
  • Charge à longueur de charge
    33.57 N
  • Température maximale d'application
    260 °C
  • Longueur totale
    50.8 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
Ressort de traction 10.6 mm 0.34 Nmm Acier inoxydable

10413043

Gamme de prix
3,04 € - 3,04 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    3.04 N
  • Charge à longueur de charge
    33.57 N
  • Température maximale d'application
    260 °C
  • Longueur totale
    76.2 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
Ressort de traction 10.6 mm 3.43 Nmm Acier inoxydable

10439883

Gamme de prix
3,0504 € - 3,0504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    5.19 N
  • Charge à longueur de charge
    58.54 N
  • Température maximale d'application
    260 °C
  • Longueur totale
    34.8 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
Ressort de traction 10.6 mm 1.43 Nmm Acier inoxydable

10642047

Gamme de prix
3,04 € - 3,04 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    5.19 N
  • Charge à longueur de charge
    58.54 N
  • Température maximale d'application
    260 °C
  • Longueur totale
    57.2 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
Ressort de traction 12.7 mm 0.41 Nmm Acier inoxydable

10424810

Gamme de prix
3,0536 € - 3,0536 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    1.48 N
  • Charge à longueur de charge
    16.30 N
  • Température maximale d'application
    260 °C
  • Longueur totale
    31.8 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
Ressort de traction 12.7 mm 0.15 Nmm Acier inoxydable

10439968

Gamme de prix
3,04 € - 3,04 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    1.48 N
  • Charge à longueur de charge
    16.30 N
  • Température maximale d'application
    260 °C
  • Longueur totale
    50.8 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
Ressort de traction 12.7 mm 0.07 Nmm Acier inoxydable

10440001

Gamme de prix
3,0536 € - 3,0536 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    1.48 N
  • Charge à longueur de charge
    16.30 N
  • Température maximale d'application
    260 °C
  • Longueur totale
    76.2 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
Ressort de traction 12.7 mm 0.03 Nmm Acier inoxydable

10440025

Gamme de prix
3,6043 € - 3,6043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    1.48 N
  • Charge à longueur de charge
    16.30 N
  • Température maximale d'application
    260 °C
  • Longueur totale
    127.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
Ressort de traction 6.1 mm 0.42 Nmm Acier au carbone

10335123


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Tension initiale
    0.85 N
  • Charge à longueur de charge
    9.21 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    19.1 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 6.1 mm 0.16 Nmm Acier au carbone

10439098

Gamme de prix
2,2099 € - 2,2099 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    0.85 N
  • Charge à longueur de charge
    9.21 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    31.8 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 6.1 mm 0.09 Nmm Acier au carbone

10439128

Gamme de prix
2,2099 € - 2,2099 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    0.85 N
  • Charge à longueur de charge
    9.21 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    50.8 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 10.6 mm 1.21 Nmm Acier au carbone

10424148

Gamme de prix
2,3193 € - 2,3193 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    3.65 N
  • Charge à longueur de charge
    40.30 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    38.1 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 10.6 mm 0.51 Nmm Acier au carbone

10439319

Gamme de prix
2,3193 € - 2,3193 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    3.65 N
  • Charge à longueur de charge
    40.30 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Matière
    Acier au carbone