Menu Rechercher

Entretoises - Tête de flèche/Tête de flèche

En stock

Ces entretoises se montent facilement à la main. Les extrémités sont dotées de fixations de type tête de flèche. Elles sont solidement maintenues en place au moyen d'ailettes de tension. Disponibles dans de nombreux styles pour différentes tailles de trou, différentes épaisseurs de panneaux et différents matériaux.

Séries: SR2706

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
285 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1456 € - 0,1456 € 5000 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,2134 € - 0,2134 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
25.4 mm
0,1537 € - 0,1537 € 420 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1835 € - 0,1835 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
15.9 mm
0,2836 € - 0,2836 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
45.0 mm
0,1487 € - 0,1487 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
7.0 mm
0,1895 € - 0,1895 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
17.0 mm
0,1596 € - 0,1596 € 361 En stock
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
12.0 mm
0,2024 € - 0,2024 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
0,188 € - 0,188 € 1988 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
18.0 mm
0,203 € - 0,203 € 1000 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
20.0 mm
0,1558 € - 0,1558 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
12.0 mm
0,1407 € - 0,1407 € 2000 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
0,1567 € - 0,1567 € 307 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
11.2 mm
0,1446 € - 0,1446 € 2000 En stock
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
0,1776 € - 0,1776 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.0 mm
0,2194 € - 0,2194 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
25.0 mm
0,203 € - 0,203 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
16.0 mm
0,1626 € - 0,1626 € 1000 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.0 mm
0,093 € - 0,0988 € 1479 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
  • sur 15
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150719

Gamme de prix
0,1456 € - 0,1456 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150818

Gamme de prix
0,2134 € - 0,2134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150740

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1537 €

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151198

Gamme de prix
0,1835 € - 0,1835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 45.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150689

Gamme de prix
0,2836 € - 0,2836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150726

Gamme de prix
0,1487 € - 0,1487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 17.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150788

Gamme de prix
0,1895 € - 0,1895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150993

Gamme de prix
0,1596 € - 0,1596 €

Niveaux de stock
361 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 28.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10445808

Gamme de prix
0,2024 € - 0,2024 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150924

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
1988 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150795

Gamme de prix
0,203 € - 0,203 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10606810

Gamme de prix
0,1558 € - 0,1558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150825

Gamme de prix
0,1407 € - 0,1407 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150757

Gamme de prix
0,1567 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
307 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150955

Gamme de prix
0,1446 € - 0,1446 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150832

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 25.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151020

Gamme de prix
0,2194 € - 0,2194 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151105

Gamme de prix
0,203 € - 0,203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150917

Gamme de prix
0,1626 € - 0,1626 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10004272

Gamme de prix
0,0988 € - 0,093 €

Niveaux de stock
1479 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.2 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm