Menu Rechercher

Entretoises - Tête de flèche/Tête de flèche

En stock

Ces entretoises se montent facilement à la main. Les extrémités sont dotées de fixations de type tête de flèche. Elles sont solidement maintenues en place au moyen d'ailettes de tension. Disponibles dans de nombreux styles pour différentes tailles de trou, différentes épaisseurs de panneaux et différents matériaux.

Séries: SR2706

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
285 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2434 € - 0,4496 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
15.2 mm
0,2468 € - 0,4562 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
6.4 mm
0,216 € - 0,3981 € 9700 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.6 - 1.9 mm
1.6 - 1.9 mm
6.8 mm
0,3005 € - 0,5571 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
3.0 mm
1.6 - 1.7 mm
1.6 - 1.7 mm
25.0 mm
0,3268 € - 0,6064 € 2875 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
0,2387 € - 0,4426 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
3.5 mm
0,2445 € - 0,454 € 4494 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
3.0 mm
0,2566 € - 0,4727 € 5902 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
6.0 mm
0,1502 € - 0,1669 € 910 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,6775 € - 0,6775 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
30.9 mm
0,1313 € - 0,1313 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
5400 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
43.8 mm
6,1966 € - 6,1966 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,179 € - 0,179 € 1879 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,2373 € - 0,2373 € 1000 En stock
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,6045 € - 0,6045 € 13900 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.7 - 1.6 mm
19.6 mm
0,5313 € - 0,5313 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.0 mm
1.3 - 1.6 mm
1.3 - 1.6 mm
16.6 mm
0,1776 € - 0,1776 € 2970 En stock
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
1.7 - 1.6 mm
34.2 mm
0,6418 € - 0,6418 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
4.0 mm
  • sur 15
Support de verrouillage à encliqueter 15.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10332184

Gamme de prix
0,4496 € - 0,2434 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10332245

Gamme de prix
0,4562 € - 0,2468 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10332160

Gamme de prix
0,3981 € - 0,216 €

Niveaux de stock
9700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 25.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10332207

Gamme de prix
0,5571 € - 0,3005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 16.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10332146

Gamme de prix
0,6064 € - 0,3268 €

Niveaux de stock
2875 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10636756

Gamme de prix
0,4426 € - 0,2387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10331927

Gamme de prix
0,454 € - 0,2445 €

Niveaux de stock
4494 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10331989

Gamme de prix
0,4727 € - 0,2566 €

Niveaux de stock
5902 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10002759

Gamme de prix
0,1669 € - 0,1502 €

Niveaux de stock
910 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 30.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381977

Gamme de prix
0,6775 € - 0,6775 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturel

10630198

Gamme de prix
0,1313 € - 0,1313 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 43.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10382004


Niveaux de stock
5400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturel

10004012

Gamme de prix
6,1966 € - 6,1966 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10002711

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
1879 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10487488

Gamme de prix
0,2373 € - 0,2373 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.75 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381953

Gamme de prix
0,6045 € - 0,6045 €

Niveaux de stock
13900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 16.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381939

Gamme de prix
0,5313 € - 0,5313 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10003954

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1776 €

Niveaux de stock
2970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    4.75 mm
Support de verrouillage à encliqueter 34.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381991


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381960

Gamme de prix
0,6418 € - 0,6418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm