Menu Rechercher

Entretoises PA cylindriques lisses

En stock

Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..

Séries: SR1941

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
880 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
1,2021 € - 2,1342 € 85 En stock
10.6 mm
22.0 mm
35.0 mm
0,352 € - 0,5714 € Demander le délai de livraison ici
8.2 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,6153 € - 1,0013 € 185 En stock
8.2 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,3092 € - 0,5614 € 1691 En stock
6.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,4946 € - 0,8017 € 432 En stock
6.3 mm
15.0 mm
35.0 mm
0,5285 € - 0,8598 € 430 En stock
6.3 mm
15.0 mm
40.0 mm
0,2031 € - 0,279 € 500 En stock
6.3 mm
15.0 mm
3.0 mm
0,2193 € - 0,3062 € 796 En stock
6.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
0,352 € - 0,5714 € 109 En stock
6.3 mm
15.0 mm
25.0 mm
0,4661 € - 0,7567 € 58 En stock
6.3 mm
15.0 mm
35.0 mm
0,0952 € - 0,1331 € 4591 En stock
8.2 mm
12.0 mm
3.0 mm
0,1011 € - 0,1414 € 40614 En stock
8.2 mm
12.0 mm
5.0 mm
0,1072 € - 0,1493 € Demander le délai de livraison ici
8.2 mm
12.0 mm
5.0 mm
0,1522 € - 0,2118 € 2000 En stock
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
0,2489 € - 0,4552 € 18514 En stock
8.2 mm
12.0 mm
35.0 mm
0,0781 € - 0,0781 € Demander le délai de livraison ici
3.1 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,0778 € - 0,1085 € 1628 En stock
3.4 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,1166 € - 0,1627 € 58483 En stock
4.2 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,1195 € - 0,1658 € 39810 En stock
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,1596 € - 0,2211 € 7750 En stock
4.2 mm
8.0 mm
35.0 mm
  • sur 44
Entretoise 10.6 mm 22.0 mm 35.0 mm PA

10046685

Gamme de prix
2,1342 € - 1,2021 €

Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.6 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 8.2 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

10046203

Gamme de prix
0,5714 € - 0,352 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 8.2 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

10046289

Gamme de prix
1,0013 € - 0,6153 €

Niveaux de stock
185 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 6.3 mm 15.0 mm 20.0 mm PA

10045893

Gamme de prix
0,5614 € - 0,3092 €

Niveaux de stock
1691 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 6.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

10045930

Gamme de prix
0,8017 € - 0,4946 €

Niveaux de stock
432 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 6.3 mm 15.0 mm 40.0 mm PA

10045961

Gamme de prix
0,8598 € - 0,5285 €

Niveaux de stock
430 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 6.3 mm 15.0 mm 3.0 mm PA

10045824

Gamme de prix
0,279 € - 0,2031 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 6.3 mm 15.0 mm 7.5 mm PA

10045862

Gamme de prix
0,3062 € - 0,2193 €

Niveaux de stock
796 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 6.3 mm 15.0 mm 25.0 mm PA

10045909

Gamme de prix
0,5714 € - 0,352 €

Niveaux de stock
109 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 6.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

10045947

Gamme de prix
0,7567 € - 0,4661 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 8.2 mm 12.0 mm 3.0 mm PA

10045985

Gamme de prix
0,1331 € - 0,0952 €

Niveaux de stock
4591 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 8.2 mm 12.0 mm 5.0 mm PA

10046005

Gamme de prix
0,1414 € - 0,1011 €

Niveaux de stock
40614 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 8.2 mm 12.0 mm 5.0 mm PA

10045992

Gamme de prix
0,1493 € - 0,1072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm PA

10046036

Gamme de prix
0,2118 € - 0,1522 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 8.2 mm 12.0 mm 35.0 mm PA

10046074

Gamme de prix
0,4552 € - 0,2489 €

Niveaux de stock
18514 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 4.0 mm PA

10043578

Gamme de prix
0,0781 € - 0,0781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.4 mm 6.0 mm 4.0 mm PA

10044018

Gamme de prix
0,1085 € - 0,0778 €

Niveaux de stock
1628 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.4 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 4.2 mm 8.0 mm 12.0 mm PA

10044933

Gamme de prix
0,1627 € - 0,1166 €

Niveaux de stock
58483 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PA

10045015

Gamme de prix
0,1658 € - 0,1195 €

Niveaux de stock
39810 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 4.2 mm 8.0 mm 35.0 mm PA

10045138

Gamme de prix
0,2211 € - 0,1596 €

Niveaux de stock
7750 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir