Menu Rechercher

Entretoises PA cylindriques lisses

En stock

Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..

Séries: SR1941

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
880 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1163 € - 0,1163 € 239 En stock
6.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
0,1567 € - 0,1567 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.8 mm
11.1 mm
10075876 0,1399 € - 0,1399 € Demander le délai de livraison ici
8.2 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,1293 € - 0,1293 € 2440 En stock
3.6 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,1895 € - 0,1895 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.8 mm
12.7 mm
0,1567 € - 0,1567 € 1000 En stock
1.2 mm
4.0 mm
11.1 mm
0,1016 € - 0,1016 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,1686 € - 0,1686 € 7156 En stock
5.2 mm
10.0 mm
6.0 mm
6153 En stock
8.2 mm
16.0 mm
8.0 mm
32026 En stock
8.2 mm
16.0 mm
5.0 mm
0,115 € - 0,115 € 1000 En stock
1.2 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,0989 € - 0,0989 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
4.0 mm
1.6 mm
0,0944 € - 0,0944 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
2.2 mm
6.4 mm
0,1567 € - 0,1567 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
4.0 mm
12.7 mm
0,097 € - 0,097 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.8 mm
4.8 mm
0,0799 € - 0,0799 € 4058 En stock
0.8 mm
2.2 mm
1.6 mm
0,1016 € - 0,1016 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
2.2 mm
7.9 mm
0,115 € - 0,115 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
4.0 mm
7.9 mm
0,097 € - 0,097 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
3.2 mm
7.9 mm
15998 En stock
2.9 mm
6.4 mm
3.2 mm
  • sur 44
Entretoise 6.3 mm 15.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10076620

Gamme de prix
0,1163 € - 0,1163 €

Niveaux de stock
239 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 1.6 mm 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6

10169391

Gamme de prix
0,1567 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    1.6 mm
  • Diamètre extérieur
    4.8 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 8.2 mm 16.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10075876

Gamme de prix
0,1399 € - 0,1399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.6 mm 6.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10075951

Gamme de prix
0,1293 € - 0,1293 €

Niveaux de stock
2440 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 1.6 mm 4.8 mm 12.7 mm Nylon 6

10169407

Gamme de prix
0,1895 € - 0,1895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    1.6 mm
  • Diamètre extérieur
    4.8 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 1.2 mm 4.0 mm 11.1 mm Nylon 6

10169322

Gamme de prix
0,1567 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    1.2 mm
  • Diamètre extérieur
    4.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 0.8 mm 3.2 mm 6.4 mm Nylon 6

10169223

Gamme de prix
0,1016 € - 0,1016 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    0.8 mm
  • Diamètre extérieur
    3.2 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 5.2 mm 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10076316

Gamme de prix
0,1686 € - 0,1686 €

Niveaux de stock
7156 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 8.2 mm 16.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10187012


Niveaux de stock
6153 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 8.2 mm 16.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10187005


Niveaux de stock
32026 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 1.2 mm 3.2 mm 9.5 mm Nylon 6

10170144

Gamme de prix
0,115 € - 0,115 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    1.2 mm
  • Diamètre extérieur
    3.2 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 1.2 mm 4.0 mm 1.6 mm Nylon 6

10169278

Gamme de prix
0,0989 € - 0,0989 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    1.6 mm
  • Diamètre intérieur
    1.2 mm
  • Diamètre extérieur
    4.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 0.7 mm 2.2 mm 6.4 mm Nylon 6

10169155

Gamme de prix
0,0944 € - 0,0944 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    0.7 mm
  • Diamètre extérieur
    2.2 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 1.2 mm 4.0 mm 12.7 mm Nylon 6

10169339

Gamme de prix
0,1567 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    1.2 mm
  • Diamètre extérieur
    4.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 1.6 mm 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6

10169353

Gamme de prix
0,097 € - 0,097 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Diamètre intérieur
    1.6 mm
  • Diamètre extérieur
    4.8 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 0.8 mm 2.2 mm 1.6 mm Nylon 6

10170021

Gamme de prix
0,0799 € - 0,0799 €

Niveaux de stock
4058 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    1.6 mm
  • Diamètre intérieur
    0.8 mm
  • Diamètre extérieur
    2.2 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 0.8 mm 2.2 mm 7.9 mm Nylon 6

10170069

Gamme de prix
0,1016 € - 0,1016 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    0.8 mm
  • Diamètre extérieur
    2.2 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 1.2 mm 4.0 mm 7.9 mm Nylon 6

10169308

Gamme de prix
0,115 € - 0,115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    1.2 mm
  • Diamètre extérieur
    4.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 0.8 mm 3.2 mm 7.9 mm Nylon 6

10169230

Gamme de prix
0,097 € - 0,097 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    0.8 mm
  • Diamètre extérieur
    3.2 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 0.115 in 0.250 in Nylon

20066529


Niveaux de stock
15998 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.2 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4