Menu Rechercher

Entretoises PA cylindriques lisses

En stock

Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..

Séries: SR1941

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
880 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1833 € - 0,2538 € 1000 En stock
8.2 mm
12.0 mm
20.0 mm
0,2291 € - 0,4203 € 6369 En stock
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.1 mm
8.0 mm
7.5 mm
0,1695 € - 0,2367 € Demander le délai de livraison ici
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
0,1923 € - 0,3512 € 41 En stock
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
0,3961 € - 0,6437 € 100 En stock
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,2372 € - 0,4307 € 9790 En stock
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
0,3201 € - 0,585 € 433 En stock
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
0,21 € - 0,2883 € 2470 En stock
8.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
0,2741 € - 0,4998 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
0,1865 € - 0,2038 € 382 En stock
3.1 mm
8.0 mm
30.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.1 mm
8.0 mm
25.0 mm
2,2248 € - 4,2309 € 1260 En stock
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
1,6307 € - 2,6163 € 750 En stock
16.5 mm
25.0 mm
60.0 mm
1,6927 € - 3,7449 € 170 En stock
16.5 mm
25.0 mm
70.0 mm
1,8171 € - 3,9662 € 1901 En stock
16.5 mm
25.0 mm
80.0 mm
1,8494 € - 4,0583 € 3005 En stock
16.5 mm
25.0 mm
75.0 mm
0,1819 € - 0,3305 € 4781 En stock
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
0,3558 € - 0,5804 € 26 En stock
12.8 mm
18.0 mm
25.0 mm
0,4123 € - 0,6691 € 10700 En stock
12.8 mm
18.0 mm
35.0 mm
  • sur 44
Entretoise 8.2 mm 12.0 mm 20.0 mm PA

10115121

Gamme de prix
0,2538 € - 0,1833 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

10115169

Gamme de prix
0,4203 € - 0,2291 €

Niveaux de stock
6369 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise non filetée 3.1 mm 8.0 mm 7.5 mm Nylon

10636770


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Entretoise 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm PA

10115114

Gamme de prix
0,2367 € - 0,1695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm PA

10115152

Gamme de prix
0,3512 € - 0,1923 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

10115190

Gamme de prix
0,6437 € - 0,3961 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm PA

10115145

Gamme de prix
0,4307 € - 0,2372 €

Niveaux de stock
9790 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.8 mm 18.0 mm 20.0 mm PA

10115183

Gamme de prix
0,585 € - 0,3201 €

Niveaux de stock
433 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 8.2 mm 12.0 mm 25.0 mm PA

10115138

Gamme de prix
0,2883 € - 0,21 €

Niveaux de stock
2470 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10115176

Gamme de prix
0,4998 € - 0,2741 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.1 mm 8.0 mm 30.0 mm Nylon

10336489

Gamme de prix
0,2038 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
382 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.1 mm 8.0 mm 25.0 mm Nylon

10203286


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

10046791

Gamme de prix
4,2309 € - 2,2248 €

Niveaux de stock
1260 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    65.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.6 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 16.5 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047569

Gamme de prix
2,6163 € - 1,6307 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.5 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 16.5 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

10047606

Gamme de prix
3,7449 € - 1,6927 €

Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    70.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.5 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 16.5 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047644

Gamme de prix
3,9662 € - 1,8171 €

Niveaux de stock
1901 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    80.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.5 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 16.5 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

10047613

Gamme de prix
4,0583 € - 1,8494 €

Niveaux de stock
3005 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    75.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.5 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm PA

10046937

Gamme de prix
0,3305 € - 0,1819 €

Niveaux de stock
4781 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 12.8 mm 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10046975

Gamme de prix
0,5804 € - 0,3558 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.8 mm 18.0 mm 35.0 mm PA

10047019

Gamme de prix
0,6691 € - 0,4123 €

Niveaux de stock
10700 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir