20086961
13SP002
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
| Longueur entretoise | 0.125 in |
|---|---|
| Longueur entretoise | 3.2 mm |
| Diamètre intérieur | 0.115 in |
| Diamètre intérieur | 2.9 mm |
| Diamètre extérieur | 0.188 in |
| Diamètre extérieur | 4.8 mm |
| Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
| Tailles de filetage compatibles (tous) | #4 |
| Matière | Nylon 6/6 |
| Couleur | Naturel |
| Forme d'entretoise | Rond |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer