Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Entretoise polyvalente et solide adaptée aux applications décoratives. Cette gamme peut être achetée dans un éventail de tailles en acier inoxydable ou en laiton nickelé.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Finition | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2086 € - 0,2869 € | 562 En stock |
|
Laiton
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1943 € - 0,2713 € | 2250 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7646 € - 1,2022 € | 1081 En stock |
Acier inoxydable
|
Acier inoxydable
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8153 € - 1,2425 € | 45 En stock |
Acier inoxydable
|
Acier inoxydable
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1414 € - 0,2243 € | 1454 En stock |
|
Laiton
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2473 € - 0,2473 € | 39506 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1478 € - 0,2035 € | 1886 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,21 € - 0,2915 € | 331 En stock |
|
Laiton
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1879 € - 0,2602 € | 206 En stock |
|
Laiton
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1676 € - 0,2321 € | 7544 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,193 € - 1,193 € | 596 En stock |
Acier inoxydable
|
Acier inoxydable
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1773 € - 0,2381 € | Demander le délai de livraison ici |
Nickelé
|
Laiton
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7543 € - 1,1883 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
Acier inoxydable
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3996 € - 0,6517 € | 351 En stock |
|
Laiton
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8291 € - 1,2633 € | 54 En stock |
Acier inoxydable
|
Acier inoxydable
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,9212 € - 1,4071 € | 100 En stock |
Acier inoxydable
|
Acier inoxydable
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8291 € - 1,6307 € | 2650 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8026 € - 1,2229 € | 786 En stock |
Acier inoxydable
|
Acier inoxydable
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7727 € - 1,178 € | 289 En stock |
Acier inoxydable
|
Acier inoxydable
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2008 € - 0,2772 € | 1555 En stock |
|
Laiton
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer