Menu Rechercher

Entretoises LED - Entretoises rondes, métriques

En stock

Ces entretoises LED sont disponibles dans trois styles différents pour pouvoir recevoir les deux types de LED : T-1 et T-1 3/4. Elles permettent de contrôler la hauteur, tout en assurant la stabilité et la rétention des câbles. Elles sont dotées d'une fonctionnalité de retenue automatique à des fins d'insertion automatique et de pré-assemblage

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de LED compatibles (tous) Diamètre total Hauteur totale Ajouter au panier
0,0783 € - 0,0783 € 2998 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
18.0 mm
0,1056 € - 0,1056 € 1000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
27.0 mm
0,0678 € - 0,0678 € 1000 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
11.0 mm
0,0857 € - 0,0857 € 2990 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
17.0 mm
0,0788 € - 0,0788 € Demander le délai de livraison ici
T-1,3,0 mm
4.8 mm
16.0 mm
0,0917 € - 0,0917 € 2000 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
22.0 mm
0,1004 € - 0,1004 € Demander le délai de livraison ici
T-1,3,0 mm
4.8 mm
26.0 mm
0,0828 € - 0,0828 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
17.0 mm
0,0967 € - 0,0967 € 599 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
23.0 mm
0,0701 € - 0,0701 € 2017 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
12.0 mm
0,076 € - 0,076 € 5 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
14.0 mm
0,0809 € - 0,0809 € 2011 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
17.0 mm
0,1079 € - 0,1079 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
28.0 mm
0,0851 € - 0,0851 € 1000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
18.0 mm
0,0987 € - 0,0987 € 2980 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
24.0 mm
0,0939 € - 0,0939 € 393 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
23.0 mm
0,101 € - 0,101 € 3000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
29.0 mm
0,0554 € - 0,0554 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
5.0 mm
0,0781 € - 0,0781 € 1001 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
15.0 mm
  • sur 4
Entretoise LED 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109656

Gamme de prix
0,0783 € - 0,0783 €

Niveaux de stock
2998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 5.1 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109472

Gamme de prix
0,1056 € - 0,1056 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 4.8 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109588

Gamme de prix
0,0678 € - 0,0678 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 6.5 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109892

Gamme de prix
0,0857 € - 0,0857 €

Niveaux de stock
2990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 4.8 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109632

Gamme de prix
0,0788 € - 0,0788 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109694

Gamme de prix
0,0917 € - 0,0917 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 4.8 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109731

Gamme de prix
0,1004 € - 0,1004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 5.1 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109397

Gamme de prix
0,0828 € - 0,0828 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 5.1 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109441

Gamme de prix
0,0967 € - 0,0967 €

Niveaux de stock
599 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 4.8 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109595

Gamme de prix
0,0701 € - 0,0701 €

Niveaux de stock
2017 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 5.1 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109366

Gamme de prix
0,076 € - 0,076 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 4.8 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109649

Gamme de prix
0,0809 € - 0,0809 €

Niveaux de stock
2011 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 5.1 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109489

Gamme de prix
0,1079 € - 0,1079 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 5.1 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109403

Gamme de prix
0,0851 € - 0,0851 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 5.1 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109458

Gamme de prix
0,0987 € - 0,0987 €

Niveaux de stock
2980 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 4.8 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109700

Gamme de prix
0,0939 € - 0,0939 €

Niveaux de stock
393 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 5.1 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109465

Gamme de prix
0,101 € - 0,101 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 5.1 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10478189


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109281

Gamme de prix
0,0554 € - 0,0554 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 5.1 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109373

Gamme de prix
0,0781 € - 0,0781 €

Niveaux de stock
1001 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm