Menu Rechercher

Entretoises isolantes hexagonales

En stock

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Les entretoises hexagonales conviennent à un vaste éventail d'applications et sont idéales dans les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
137 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de filetage externe Distance à plat Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,6734 € - 1,0584 € 2 En stock
8.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
1,1702 € - 1,7767 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,7907 € - 1,2481 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,9432 € - 1,4838 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
3,7114 € - 3,7114 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
45.0 mm
0,5868 € - 0,9541 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
1,3216 € - 1,3216 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
1,3216 € - 1,3216 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
1,2349 € - 1,2349 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
1,4016 € - 1,4016 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
1,7613 € - 1,7613 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
2,2154 € - 2,2154 € 50 En stock
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
2,0213 € - 2,0213 € 96 En stock
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
1,9587 € - 1,9587 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,8688 € - 1,8688 € 98 En stock
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
2,3854 € - 2,3854 € 98 En stock
6.4 mm
6.0 mm
45.0 mm
2,9239 € - 2,9239 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
6.0 mm
45.0 mm
2,5587 € - 2,5587 € 50 En stock
9.5 mm
9.0 mm
30.0 mm
3,0291 € - 3,0291 € 39 En stock
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
4,0755 € - 4,0755 € 52 En stock
12.7 mm
12.7 mm
55.0 mm
  • sur 7
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 18.0 mm

10131886

Gamme de prix
1,0584 € - 0,6734 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 35.0 mm

10131923

Gamme de prix
1,7767 € - 1,1702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 18.0 mm

10131985

Gamme de prix
1,2481 € - 0,7907 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10132036

Gamme de prix
1,4838 € - 0,9432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Support femelle-femelle 12.7 mm 45.0 mm

10156797

Gamme de prix
3,7114 € - 3,7114 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    12.7 mm
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 18.0 mm

10131794

Gamme de prix
0,9541 € - 0,5868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M2.5 10.0 mm

10161470

Gamme de prix
1,3216 € - 1,3216 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M3 12.0 mm

10161586

Gamme de prix
1,3216 € - 1,3216 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M2.5 9.0 mm

10314494

Gamme de prix
1,2349 € - 1,2349 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    9.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M2.5 12.0 mm

10161500

Gamme de prix
1,4016 € - 1,4016 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 25.0 mm

10156476

Gamme de prix
1,7613 € - 1,7613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 9.5 mm M5 20.0 mm

10156599

Gamme de prix
2,2154 € - 2,2154 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    9.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.4 mm M2.5 25.0 mm

10156223

Gamme de prix
2,0213 € - 2,0213 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.4 mm M2.5 20.0 mm

10156209

Gamme de prix
1,9587 € - 1,9587 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.4 mm M3 20.0 mm

10156285

Gamme de prix
1,8688 € - 1,8688 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.4 mm M3 45.0 mm

10156391

Gamme de prix
2,3854 € - 2,3854 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 45.0 mm

10156551

Gamme de prix
2,9239 € - 2,9239 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 9.5 mm M5 30.0 mm

10156636

Gamme de prix
2,5587 € - 2,5587 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    9.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 12.7 mm M6 30.0 mm

10156742

Gamme de prix
3,0291 € - 3,0291 €

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 12.7 mm M6 55.0 mm

10156841

Gamme de prix
4,0755 € - 4,0755 €

Niveaux de stock
52 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    55.0 mm