Ce sont des colonnettes femelles dotées d'un trou traversant. Une vis auto-taraudeuse permet de fileter le plastique, ce qui lui confère un maintien solide. Disponible en différentes tailles de vis avec différentes longueurs d'entretoises.
Séries: SR2791
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Distance à plat | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0469 € - 0,0579 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,0239 € - 0,0295 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0484 € - 0,0598 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0634 € - 0,0782 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0428 € - 0,0528 € | 1000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1414 € - 0,2121 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0392 € - 0,0484 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0517 € - 0,0638 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0499 € - 0,0616 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0392 € - 0,0484 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0164 € - 0,0203 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0429 € - 0,0529 € | 1000 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0499 € - 0,0616 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,016 € - 0,0198 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0559 € - 0,0691 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0448 € - 0,0553 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0736 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0448 € - 0,0553 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0535 € - 0,0661 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer