Menu Rechercher

Entretoises – Hexagonale, sans gorge

En stock

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
320 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Longueur filetage Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
1,4104 € - 3,086 € Demander le délai de livraison ici
Laiton
10.0 mm
M5
35.0 mm
0,4013 € - 0,6536 € 15550 En stock
Acier
10.0 mm
35.0 mm
0,862 € - 1,6955 € 4500 En stock
Acier
10.0 mm
M3
50.0 mm
3,2463 € - 4,8982 € 100 En stock
Acier inoxydable
12.0 mm
M6
40.0 mm
5,0889 € - 6,3283 € 127 En stock
Acier inoxydable
12.0 mm
M6
80.0 mm
4,8041 € - 7,4035 € 90 En stock
Acier
14.0 mm
M8
35.0 mm
0,9147 € - 1,6078 € 2762 En stock
Acier
12.0 mm
M6
20.0 mm
0,9805 € - 1,7394 € 617 En stock
Acier
12.0 mm
M6
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
12.0 mm
M6
50.0 mm
1,3468 € - 2,1891 € 802 En stock
Acier inoxydable
8.0 mm
M5
18.0 mm
2,0003 € - 2,6563 € 55 En stock
Acier inoxydable
12.0 mm
M6
18.0 mm
1,5793 € - 2,2461 € 218 En stock
Acier inoxydable
12.0 mm
M6
10.0 mm
0,9081 € - 1,2876 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
8.0 mm
M3
20.0 mm
0,8335 € - 1,463 € 4950 En stock
Acier inoxydable
8.0 mm
M3
12.0 mm
1,0309 € - 1,463 € 200 En stock
Acier inoxydable
8.0 mm
M4
15.0 mm
1,406 € - 2,2746 € 263 En stock
Acier inoxydable
8.0 mm
M5
20.0 mm
1,134 € - 1,6078 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
8.0 mm
M4
20.0 mm
0,8554 € - 1,6801 € 6400 En stock
Laiton
10.0 mm
M3
40.0 mm
1,1559 € - 2,0442 € 106 En stock
Laiton
10.0 mm
M3
60.0 mm
0,5604 € - 0,9103 € 2695 En stock
Laiton
10.0 mm
M3
30.0 mm
  • sur 16
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10227602

Gamme de prix
3,086 € - 1,4104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M5
Support mâle-femelle 5.0 mm M3 35.0 mm

10097779

Gamme de prix
0,6536 € - 0,4013 €

Niveaux de stock
15550 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

10227275

Gamme de prix
1,6955 € - 0,862 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10227909

Gamme de prix
4,8982 € - 3,2463 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M6
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10227985

Gamme de prix
6,3283 € - 5,0889 €

Niveaux de stock
127 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M6
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 35.0 mm

10228067

Gamme de prix
7,4035 € - 4,8041 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M8
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10227817

Gamme de prix
1,6078 € - 0,9147 €

Niveaux de stock
2762 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M6
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10227831

Gamme de prix
1,7394 € - 0,9805 €

Niveaux de stock
617 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M6
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10227916


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M6
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10227534

Gamme de prix
2,1891 € - 1,3468 €

Niveaux de stock
802 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M5
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10227800

Gamme de prix
2,6563 € - 2,0003 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M6
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10227749

Gamme de prix
2,2461 € - 1,5793 €

Niveaux de stock
218 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M6
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10227206

Gamme de prix
1,2876 € - 0,9081 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10227152

Gamme de prix
1,463 € - 0,8335 €

Niveaux de stock
4950 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10227343

Gamme de prix
1,463 € - 1,0309 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

10227558

Gamme de prix
2,2746 € - 1,406 €

Niveaux de stock
263 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M5
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10227350

Gamme de prix
1,6078 € - 1,134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10097823

Gamme de prix
1,6801 € - 0,8554 €

Niveaux de stock
6400 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 60.0 mm

10227312

Gamme de prix
2,0442 € - 1,1559 €

Niveaux de stock
106 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10097731

Gamme de prix
0,9103 € - 0,5604 €

Niveaux de stock
2695 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3