Menu Rechercher

Entretoises – Hexagonale, sans gorge

En stock

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
320 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Longueur filetage Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,3618 € - 1,2361 € 40300 En stock
Acier
8.0 mm
M4
15.0 mm
1,1857 € - 1,4686 € 2025 En stock
Acier
10.0 mm
60.0 mm
10900 En stock
Acier
10900 En stock
Acier
63176 En stock
Laiton
6.0 mm
5.0 mm
9229 En stock
Acier
12.0 mm
5.0 mm
0,5309 € - 1,807 € 25300 En stock
Laiton
8.0 mm
M4
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
6.0 mm
0,4448 € - 1,517 € 8790 En stock
Laiton
6.0 mm
M3
20.0 mm
0,3044 € - 1,1623 € 43700 En stock
Laiton
8.0 mm
M3
12.0 mm
0,2747 € - 1,0557 € 7517 En stock
Laiton
8.0 mm
M3
7.0 mm
0,3105 € - 1,1879 € 38520 En stock
Laiton
6.0 mm
M3
10.0 mm
0,2521 € - 0,9614 € 24720 En stock
Laiton
6.0 mm
M3
5.0 mm
8050 En stock
Laiton
10.0 mm
M5
30.0 mm
0,4346 € - 1,4852 € 41250 En stock
Laiton
8.0 mm
M4
10.0 mm
0,8181 € - 1,5969 € Demander le délai de livraison ici
Laiton
6.0 mm
M3
35.0 mm
4837 En stock
Laiton
8.0 mm
M3
13.0 mm
32271 En stock
Acier
6.0 mm
5.0 mm
0,3652 € - 0,5943 € 8602 En stock
Laiton
6.0 mm
M2.5
18.0 mm
16279 En stock
Acier
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
  • sur 16
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm 15.0 mm Acier

20054731

Gamme de prix
1,2361 € - 0,3618 €

Niveaux de stock
40300 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Support mâle-femelle 7.0 mm 60.0 mm Acier

20054700

Gamme de prix
1,4686 € - 1,1857 €

Niveaux de stock
2025 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm 20.0 mm

20054847


Niveaux de stock
10900 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Code produit
    7318190090
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm 10.0 mm

20054489


Niveaux de stock
10900 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Code produit
    7318190090
Support mâle-femelle 5.0 mm Laiton

20070717


Niveaux de stock
63176 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    3.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
Support mâle-femelle 5.0 mm 5.0 mm Acier

20054854


Niveaux de stock
9229 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    3.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
Support mâle-femelle M4 15.0 mm Laiton

20070250

Gamme de prix
1,807 € - 0,5309 €

Niveaux de stock
25300 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Support mâle-femelle 5.0 mm Acier

20054861


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Code produit
    8301600090
Support mâle-femelle M3 20.0 mm Laiton

20069865

Gamme de prix
1,517 € - 0,4448 €

Niveaux de stock
8790 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle M3 12.0 mm Laiton

20069988

Gamme de prix
1,1623 € - 0,3044 €

Niveaux de stock
43700 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle M3 7.0 mm Laiton

20070120

Gamme de prix
1,0557 € - 0,2747 €

Niveaux de stock
7517 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle M3 10.0 mm Laiton

20069827

Gamme de prix
1,1879 € - 0,3105 €

Niveaux de stock
38520 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle M3 5.0 mm Laiton

20069919

Gamme de prix
0,9614 € - 0,2521 €

Niveaux de stock
24720 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle M5 30.0 mm Laiton

20070304


Niveaux de stock
8050 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M5
Support mâle-femelle M4 10.0 mm Laiton

20070236

Gamme de prix
1,4852 € - 0,4346 €

Niveaux de stock
41250 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Support mâle-femelle M3 35.0 mm Laiton

20069896

Gamme de prix
1,5969 € - 0,8181 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle M3 13.0 mm Laiton

20070007


Niveaux de stock
4837 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle 5.0 mm 5.0 mm Acier

20054885


Niveaux de stock
32271 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    3.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
Support mâle-femelle M2.5 18.0 mm Laiton

20069674

Gamme de prix
0,5943 € - 0,3652 €

Niveaux de stock
8602 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
Male To Female Standoff Hexagonal 5.0 mm 5.0 mm Steel

20125103


Niveaux de stock
16279 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier doux
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4-40
  • Distance à plat
    5.0 mm