Menu Rechercher

Entretoises – Hexagonale, sans gorge

En stock

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
320 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Longueur filetage Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
2,1168 € - 3,6084 € 53 En stock
Acier inoxydable
10.0 mm
M5
40.0 mm
0,9409 € - 1,6561 € Demander le délai de livraison ici
Acier
12.0 mm
M6
18.0 mm
4,3982 € - 6,7885 € 290 En stock
Acier
14.0 mm
M8
20.0 mm
5,6703 € - 7,0741 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
12.0 mm
M6
90.0 mm
5,045 € - 7,7869 € 730 En stock
Acier
14.0 mm
M8
40.0 mm
4,3542 € - 6,7342 € 620 En stock
Acier
14.0 mm
M8
18.0 mm
1,2107 € - 2,6518 € 1075 En stock
Acier
12.0 mm
M6
35.0 mm
1,7966 € - 3,4066 € 475 En stock
Acier
12.0 mm
M6
70.0 mm
0,8597 € - 1,5223 € 553 En stock
Acier
12.0 mm
M6
15.0 mm
1,9852 € - 3,797 € 4603 En stock
Acier
12.0 mm
M6
80.0 mm
0,2139 € - 0,3893 € 2470 En stock
Acier
6.0 mm
5.0 mm
1,1752 € - 1,2002 € 171 En stock
PA
M2
8.0 mm
0,862 € - 1,6955 € 4055 En stock
Laiton
8.0 mm
M5
18.0 mm
0,216 € - 0,3959 € 5072 En stock
Acier
8.0 mm
5.0 mm
4,0864 € - 5,0999 € 100 En stock
Acier inoxydable
12.0 mm
M6
60.0 mm
4,2886 € - 6,6133 € 100 En stock
Acier
14.0 mm
M8
25.0 mm
5,6375 € - 7,9734 € 130 En stock
Acier
14.0 mm
M8
60.0 mm
4,1891 € - 6,4821 € 50 En stock
Acier
14.0 mm
M8
15.0 mm
0,665 € - 0,7259 € Demander le délai de livraison ici
Laiton
8.0 mm
M4
15.0 mm
0,4013 € - 0,4381 € 500 En stock
Laiton
5.0 mm
M3
8.0 mm
  • sur 16
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

10227633

Gamme de prix
3,6084 € - 2,1168 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M5
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10227794

Gamme de prix
1,6561 € - 0,9409 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M6
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 20.0 mm

10228036

Gamme de prix
6,7885 € - 4,3982 €

Niveaux de stock
290 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M8
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

10228005

Gamme de prix
7,0741 € - 5,6703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M6
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 40.0 mm

10228074

Gamme de prix
7,7869 € - 5,045 €

Niveaux de stock
730 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M8
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 18.0 mm

10228029

Gamme de prix
6,7342 € - 4,3542 €

Niveaux de stock
620 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M8
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

10227879

Gamme de prix
2,6518 € - 1,2107 €

Niveaux de stock
1075 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M6
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 70.0 mm

10227954

Gamme de prix
3,4066 € - 1,7966 €

Niveaux de stock
475 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M6
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10227770

Gamme de prix
1,5223 € - 0,8597 €

Niveaux de stock
553 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M6
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10227978

Gamme de prix
3,797 € - 1,9852 €

Niveaux de stock
4603 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M6
Entretoise Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228135

Gamme de prix
0,3893 € - 0,2139 €

Niveaux de stock
2470 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    3.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2 8.0 mm

10313763

Gamme de prix
1,2002 € - 1,1752 €

Niveaux de stock
171 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Matière complète
    Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10227510

Gamme de prix
1,6955 € - 0,862 €

Niveaux de stock
4055 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M5
Entretoise Sub-D 5.0 mm M3 5.0 mm

10098387

Gamme de prix
0,3959 € - 0,216 €

Niveaux de stock
5072 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    3.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 60.0 mm

10227947

Gamme de prix
5,0999 € - 4,0864 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M6
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 25.0 mm

10228043

Gamme de prix
6,6133 € - 4,2886 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M8
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 60.0 mm

10228081

Gamme de prix
7,9734 € - 5,6375 €

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M8
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 15.0 mm

10228012

Gamme de prix
6,4821 € - 4,1891 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M8
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10635773

Gamme de prix
0,7259 € - 0,665 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10636664

Gamme de prix
0,4381 € - 0,4013 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3