Menu Rechercher

Entretoises – Hexagonale, sans gorge

En stock

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
320 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Longueur filetage Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,6711 € - 1,3138 € 14100 En stock
Acier
10.0 mm
40.0 mm
0,895 € - 1,7613 € 1700 En stock
Acier
10.0 mm
60.0 mm
1,7023 € - 3,7617 € 350 En stock
Acier
10.0 mm
80.0 mm
1,5067 € - 3,3033 € 6203 En stock
Acier
10.0 mm
M5
60.0 mm
1,2066 € - 2,0573 € 125 En stock
Acier inoxydable
10.0 mm
M3
40.0 mm
1,608 € - 2,7527 € 50 En stock
Acier inoxydable
10.0 mm
M4
40.0 mm
1,9696 € - 3,3472 € 126 En stock
Acier inoxydable
10.0 mm
M5
35.0 mm
3,2595 € - 4,9134 € 925 En stock
Acier inoxydable
10.0 mm
M5
70.0 mm
2,0442 € - 2,709 € 500 En stock
Acier inoxydable
12.0 mm
M6
20.0 mm
1,0922 € - 2,7683 € 4353 En stock
Acier
12.0 mm
M6
30.0 mm
1,5506 € - 3,3911 € 3800 En stock
Acier
12.0 mm
M6
60.0 mm
1,3534 € - 2,3185 € 138 En stock
Acier inoxydable
10.0 mm
M3
50.0 mm
1,8117 € - 3,4636 € 400 En stock
Acier inoxydable
10.0 mm
M4
50.0 mm
2,29 € - 3,0292 € 14 En stock
Acier inoxydable
12.0 mm
M6
25.0 mm
3,7683 € - 5,6813 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
12.0 mm
M6
50.0 mm
1,5354 € - 3,3628 € 100 En stock
Acier
10.0 mm
M5
70.0 mm
0,8729 € - 1,2414 € 390 En stock
Acier inoxydable
6.0 mm
5.0 mm
0,8829 € - 1,2766 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
8.0 mm
5.0 mm
0,3674 € - 0,5966 € 365 En stock
Laiton
12.0 mm
5.0 mm
0,2281 € - 0,4146 € 900 En stock
Laiton
8.0 mm
5.0 mm
  • sur 16
Support mâle-femelle 5.0 mm M3 40.0 mm

10227237

Gamme de prix
1,3138 € - 0,6711 €

Niveaux de stock
14100 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
Support mâle-femelle 5.0 mm M3 60.0 mm

10227305

Gamme de prix
1,7613 € - 0,895 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
Support mâle-femelle 7.0 mm M4 80.0 mm

10227442

Gamme de prix
3,7617 € - 1,7023 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    80.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

10227695

Gamme de prix
3,3033 € - 1,5067 €

Niveaux de stock
6203 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M5
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10227244

Gamme de prix
2,0573 € - 1,2066 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

10227381

Gamme de prix
2,7527 € - 1,608 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10227619

Gamme de prix
3,3472 € - 1,9696 €

Niveaux de stock
126 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M5
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10227725

Gamme de prix
4,9134 € - 3,2595 €

Niveaux de stock
925 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M5
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10227824

Gamme de prix
2,709 € - 2,0442 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M6
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10227855

Gamme de prix
2,7683 € - 1,0922 €

Niveaux de stock
4353 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M6
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 60.0 mm

10227930

Gamme de prix
3,3911 € - 1,5506 €

Niveaux de stock
3800 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M6
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

10227282

Gamme de prix
2,3185 € - 1,3534 €

Niveaux de stock
138 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 50.0 mm

10227404

Gamme de prix
3,4636 € - 1,8117 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10227848

Gamme de prix
3,0292 € - 2,29 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M6
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10227923

Gamme de prix
5,6813 € - 3,7683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M6
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10227718

Gamme de prix
3,3628 € - 1,5354 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M5
Entretoise Sub-D 5.0 mm M3 5.0 mm

10228111

Gamme de prix
1,2414 € - 0,8729 €

Niveaux de stock
390 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    3.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
Acier inoxydable Support mâle-femelle 5.0 mm

10228173

Gamme de prix
1,2766 € - 0,8829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    3.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
Entretoise Sub-D 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228258

Gamme de prix
0,5966 € - 0,3674 €

Niveaux de stock
365 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    3.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
Entretoise Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228180

Gamme de prix
0,4146 € - 0,2281 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    3.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm