Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Longueur filetage | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7238 € - 1,02 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,8379 € - 1,2766 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,364 € - 0,5911 € | 782 En stock |
Acier
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,216 € - 0,3959 € | 290 En stock |
Acier
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3674 € - 0,5966 € | 70 En stock |
Laiton
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3016 € - 0,5505 € | 26815 En stock |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,7842 € - 1,1943 € | 49 En stock |
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2741 € - 0,5033 € | 4100 En stock |
Laiton
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,4737 € - 1,0485 € | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,9168 € - 1,2777 € | 40 En stock |
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,9311 € - 1,4213 € | 500 En stock |
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,9323 € - 1,3271 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,8335 € - 1,463 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,0309 € - 1,463 € | 300 En stock |
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2566 € - 0,4683 € | 15311 En stock |
Laiton
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4079 € - 0,6624 € | 2096 En stock |
Laiton
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7984 € - 1,2185 € | 22380 En stock |
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,9695 € - 1,3643 € | 163 En stock |
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,406 € - 2,2746 € | 263 En stock |
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,134 € - 1,6078 € | 100 En stock |
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer