Menu Rechercher

Entretoises – Hexagonale, sans gorge

En stock

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
319 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Longueur filetage Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,4991 € - 1,7025 € 5700 En stock
Laiton
8.0 mm
M4
12.0 mm
0,9901 € - 4,0774 € 7200 En stock
Laiton
10.0 mm
M4
40.0 mm
0,8138 € - 3,3476 € 10901 En stock
Laiton
10.0 mm
M4
30.0 mm
0,2285 € - 0,8722 € 19638 En stock
Laiton
8.0 mm
M3
8.0 mm
0,329 € - 0,5483 € 8818 En stock
Acier
65376 En stock
Laiton
6.0 mm
5.0 mm
0,3485 € - 1,1941 € 8860 En stock
Acier
8.0 mm
8.0 mm
0,3638 € - 1,2412 € 1541 En stock
Acier
10.0 mm
25.0 mm
10256 En stock
Acier
8.0 mm
12.0 mm
0,2182 € - 0,3981 € 20400 En stock
Acier
0,3005 € - 0,4858 € 13900 En stock
Acier
0,8599 € - 3,5598 € 14500 En stock
Acier
10.0 mm
40.0 mm
15313 En stock
Acier
10.0 mm
30.0 mm
0,3618 € - 1,2361 € 41300 En stock
Acier
8.0 mm
M4
15.0 mm
23900 En stock
Acier
8.0 mm
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
10.0 mm
0,5914 € - 2,7367 € 10260 En stock
Acier
10.0 mm
M4
35.0 mm
0,4007 € - 1,3601 € 1050 En stock
Acier
10.0 mm
M3
25.0 mm
0,3652 € - 0,5943 € 8602 En stock
Laiton
6.0 mm
M2.5
18.0 mm
1318 En stock
Laiton
6.0 mm
M2.5
6.0 mm
  • sur 16
Support mâle-femelle M4 12.0 mm Laiton

20070243

Gamme de prix
1,7025 € - 0,4991 €

Niveaux de stock
5700 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Support mâle-femelle M4 40.0 mm Laiton

20070199

Gamme de prix
4,0774 € - 0,9901 €

Niveaux de stock
7200 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Support mâle-femelle M4 30.0 mm Laiton

20124885

Gamme de prix
3,3476 € - 0,8138 €

Niveaux de stock
10901 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Distance à plat
    7.0 mm
Support mâle-femelle M3 5.0 mm Laiton

20125080

Gamme de prix
0,8722 € - 0,2285 €

Niveaux de stock
19638 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Distance à plat
    5.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm 8.0 mm

20054625

Gamme de prix
0,5483 € - 0,329 €

Niveaux de stock
8818 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Code produit
    7318190090
Support mâle-femelle 5.0 mm Laiton

20070717


Niveaux de stock
65376 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    3.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
Support mâle-femelle 7.0 mm 8.0 mm Acier

20054762

Gamme de prix
1,1941 € - 0,3485 €

Niveaux de stock
8860 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Support mâle-femelle 5.0 mm 25.0 mm Acier

20054410

Gamme de prix
1,2412 € - 0,3638 €

Niveaux de stock
1541 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support mâle-femelle 5.0 mm 12.0 mm Acier

20054496


Niveaux de stock
10256 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm 6.0 mm

20054595

Gamme de prix
0,3981 € - 0,2182 €

Niveaux de stock
20400 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Code produit
    7318190090
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm 12.0 mm

20054502

Gamme de prix
0,4858 € - 0,3005 €

Niveaux de stock
13900 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Code produit
    7318190090
Support mâle-femelle 7.0 mm 40.0 mm Acier

20054663

Gamme de prix
3,5598 € - 0,8599 €

Niveaux de stock
14500 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
Support mâle-femelle 7.0 mm 30.0 mm Acier

20054649


Niveaux de stock
15313 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm 15.0 mm Acier

20054731

Gamme de prix
1,2361 € - 0,3618 €

Niveaux de stock
41300 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Support mâle-femelle 5.5 mm 5.0 mm Acier

20054588


Niveaux de stock
23900 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur du filetage interne
    3.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
Support mâle-femelle M5 25.0 mm Acier

20054779


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm 35.0 mm Acier

20054656

Gamme de prix
2,7367 € - 0,5914 €

Niveaux de stock
10260 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm 25.0 mm Acier

20054427

Gamme de prix
1,3601 € - 0,4007 €

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle M2.5 18.0 mm Laiton

20069674

Gamme de prix
0,5943 € - 0,3652 €

Niveaux de stock
8602 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
Support mâle-femelle M2.5 6.0 mm Laiton

20069728


Niveaux de stock
1318 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5