Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Longueur filetage | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1752 € - 1,2002 € | 171 En stock |
PA
|
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10638569 | 0,3261 € - 0,3342 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 0,7062 € - 1,3819 € | 39252 En stock |
Acier
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8762 € - 1,2414 € | 200 En stock |
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2468 € - 0,4496 € | 758 En stock |
Laiton
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2116 € - 0,3882 € | 423 En stock |
Laiton
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,5354 € - 3,3628 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,3534 € - 2,3185 € | 38 En stock |
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,8117 € - 3,4636 € | 500 En stock |
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,5223 € - 3,3427 € | 5650 En stock |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,0815 € - 2,0573 € | 1665 En stock |
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4058 € - 2,3911 € | 100 En stock |
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,5506 € - 3,3911 € | 3825 En stock |
Acier
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,2886 € - 6,6133 € | 100 En stock |
Acier
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,6375 € - 7,9734 € | 130 En stock |
Acier
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,0889 € - 6,3283 € | 127 En stock |
Acier inoxydable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 4,8041 € - 7,4035 € | 90 En stock |
Acier
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8335 € - 1,6231 € | 454 En stock |
Acier
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4156 € - 0,6755 € | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,0442 € - 2,709 € | 500 En stock |
Acier inoxydable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer