Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10157619 | 0,1881 € - 0,1881 € | 1397 En stock |
M4
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 0,1786 € - 0,1786 € | 4000 En stock |
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,351 € - 0,351 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0751 € - 1,0751 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6314 € - 1,0427 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7347 € - 1,2149 € | 200 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6314 € - 1,0427 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8547 € - 1,4096 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1345 € - 0,1345 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1881 € - 0,1881 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4217 € - 0,4217 € | 998 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,351 € - 0,351 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2257 € - 0,2257 € | 600 En stock |
M3
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1034 € - 0,1098 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1881 € - 0,1881 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1881 € - 0,1881 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1881 € - 0,1881 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2257 € - 0,2257 € | 5500 En stock |
M3
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2257 € - 0,2257 € | 500 En stock |
M4
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2072 € - 0,216 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer