Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18815 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 1,05 € - 1,05 € | 1500 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2000 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 0,585 € - 1,1401 € | 150 En stock |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6748 € - 1,3128 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7876 € - 1,5338 € | 590 En stock |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7185 € - 1,4004 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6748 € - 1,3128 € | 90 En stock |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,4319 € - 0,4972 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5
|
Naturel
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1818 € - 0,1818 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3112 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 4006 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 1,1426 € - 1,1426 € | 1049 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2224 € - 0,2977 € | 78 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2554 € - 0,34 € | Demander le délai de livraison ici |
#10-32
|
Naturel
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2115 € - 0,2805 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1989 € - 0,2664 € | 15980 En stock |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3636 € - 0,3636 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,423 € - 0,423 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm