Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1743 € - 0,1743 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32;M2.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1881 € - 0,1881 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1881 € - 0,1881 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1881 € - 0,1881 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2257 € - 0,2257 € | 600 En stock |
M3
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1034 € - 0,1098 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1881 € - 0,1881 € | 1710 En stock |
M3
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1881 € - 0,1881 € | 498 En stock |
M2.5
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2257 € - 0,2257 € | 439 En stock |
M4
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0309 € - 0,0309 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6314 € - 1,0427 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1034 € - 0,1098 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1521 € - 0,1521 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5351 € - 0,8837 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7171 € - 1,1849 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8547 € - 1,0564 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1061 € - 0,1128 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
Naturel
|
PA
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 10157237 | 0,8901 € - 0,8901 € | 1000 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 0,2257 € - 0,2257 € | 981 En stock |
M4
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5481 € - 0,9063 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm