Menu Rechercher

Entretoises filetées

En stock

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794 ,SR2796

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme d'entretoise Matière Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,533 € - 0,6122 € Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M4
25.4 mm
0,509 € - 0,5853 € 25960 En stock
Hexagonal
PA
M4
22.2 mm
0,3873 € - 0,4452 € Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M4
6.4 mm
0,4113 € - 0,4735 € Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M4
12.7 mm
0,4524 € - 0,5203 € Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M4
15.9 mm
0,9597 € - 1,4652 € 200 En stock
Rond
PA
M4
30.0 mm
0,4299 € - 0,4299 € 12850 En stock
Rond
PA
M4
12.0 mm
1,0255 € - 1,5672 € Demander le délai de livraison ici
Rond
PA
M4
40.0 mm
0,4299 € - 0,4299 € Demander le délai de livraison ici
Rond
PA
M4
18.0 mm
1,309 € - 1,4582 € 599 En stock
Rond
PA
M4
60.0 mm
0,624 € - 1,0122 € Demander le délai de livraison ici
Rond
PA
M4
12.0 mm
0,4299 € - 0,4299 € Demander le délai de livraison ici
Rond
PA
M4
20.0 mm
0,406 € - 0,406 € Demander le délai de livraison ici
Rond
PA
M4
10.0 mm
0,7284 € - 0,7284 € Demander le délai de livraison ici
Rond
PA
M4
35.0 mm
0,624 € - 1,0122 € 790 En stock
Rond
PA
M4
15.0 mm
1,066 € - 1,6572 € 200 En stock
Rond
PA
M4
35.0 mm
0,5868 € - 0,9541 € 800 En stock
Rond
PA
M4
10.0 mm
0,9597 € - 1,4652 € 600 En stock
Rond
PA
M4
25.0 mm
0,5868 € - 0,9541 € Demander le délai de livraison ici
Rond
PA
M4
8.0 mm
0,624 € - 1,0122 € 300 En stock
Rond
PA
M4
20.0 mm
  • sur 4
Support femelle-femelle Hexagonal 4.7 mm M4 25.4 mm

10341513

Gamme de prix
0,6122 € - 0,533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Support femelle-femelle Hexagonal 4.8 mm M4 22.2 mm

10341568

Gamme de prix
0,5853 € - 0,509 €

Niveaux de stock
25960 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Longueur entretoise
    22.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Support femelle-femelle Hexagonal 6.4 mm M4 6.4 mm

10341490

Gamme de prix
0,4452 € - 0,3873 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Support femelle-femelle Hexagonal 6.4 mm M4 12.7 mm

10341506

Gamme de prix
0,4735 € - 0,4113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Support femelle-femelle Hexagonal 6.4 mm M4 15.9 mm

10341537

Gamme de prix
0,5203 € - 0,4524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Support femelle-femelle Cylindrique M4 30.0 mm

10369470

Gamme de prix
1,4652 € - 0,9597 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre
    7.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M4 12.0 mm

10320556

Gamme de prix
0,4299 € - 0,4299 €

Niveaux de stock
12850 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    15.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre
    8.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M4 40.0 mm

10369494

Gamme de prix
1,5672 € - 1,0255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre
    7.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M4 18.0 mm

10320570

Gamme de prix
0,4299 € - 0,4299 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    20.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre
    8.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M4 60.0 mm

10369395

Gamme de prix
1,4582 € - 1,309 €

Niveaux de stock
599 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre
    8.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M4 12.0 mm

10369432

Gamme de prix
1,0122 € - 0,624 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    12.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre
    7.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M4 20.0 mm

10320587

Gamme de prix
0,4299 € - 0,4299 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre
    8.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M4 10.0 mm

10320549

Gamme de prix
0,406 € - 0,406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    12.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre
    8.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M4 35.0 mm

10320600

Gamme de prix
0,7284 € - 0,7284 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre
    8.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M4 15.0 mm

10369449

Gamme de prix
1,0122 € - 0,624 €

Niveaux de stock
790 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    15.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre
    7.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M4 35.0 mm

10369487

Gamme de prix
1,6572 € - 1,066 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre
    7.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M4 10.0 mm

10369425

Gamme de prix
0,9541 € - 0,5868 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre
    7.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M4 25.0 mm

10369463

Gamme de prix
1,4652 € - 0,9597 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre
    7.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M4 8.0 mm

10369418

Gamme de prix
0,9541 € - 0,5868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    8.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre
    7.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M4 20.0 mm

10369456

Gamme de prix
1,0122 € - 0,624 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    20.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre
    7.0 mm