Menu Rechercher

Entretoises de CI à verrouillage inverse

En stock

Ces entretoises à embase inversée sont installées depuis le dessous du châssis. Ils sont dotés d'une petite tête pour une saillie minimale sous le châssis. Le dessus de l'entretoise, où le CI s'appuie est disponible en quatre options : encliquetable, baïonnette, tête de flèche et embase plate.

Séries: SR2749

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
258 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2053 € - 0,4311 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
15.9 mm
75714 En stock
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
0,1896 € - 0,3982 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
12.7 mm
0,1974 € - 0,4146 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
11.0 mm
2000 En stock
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
10.0 mm
0,1678 € - 0,3525 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
2.5 mm
2970 En stock
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1923 € - 0,3512 € 768 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
6.0 mm
14030 En stock
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
4.8 mm
1540 En stock
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
8.0 mm
0,1773 € - 0,3723 € 2400 En stock
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1726 € - 0,1726 € 2004 En stock
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
10151891 0,1975 € - 0,1975 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
0,2315 € - 0,4226 € 90 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
7.9 mm
10023099 0,188 € - 0,188 € 8383 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
10.0 mm
0,1278 € - 0,1278 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,133 € - 0,133 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,188 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
12.0 mm
0,2695 € - 0,2695 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
16.0 mm
0,2614 € - 0,4859 € 5642 En stock
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
10.5 mm
  • sur 13
Entretoise CI montage inverse 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151785

Gamme de prix
0,4311 € - 0,2053 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm
Entretoise CI montage inverse 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151822


Niveaux de stock
75714 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.9 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151778

Gamme de prix
0,3982 € - 0,1896 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm
Entretoise CI montage inverse 11.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151679

Gamme de prix
0,4146 € - 0,1974 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm
Entretoise CI montage inverse 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151754


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm
Entretoise CI montage inverse 2.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151792

Gamme de prix
0,3525 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.9 mm
Entretoise CI montage inverse 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151884


Niveaux de stock
2970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.9 mm
Entretoise CI montage inverse 6.0 mm PA6 Naturel

10067727

Gamme de prix
0,3512 € - 0,1923 €

Niveaux de stock
768 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    5.8 mm
Entretoise CI montage inverse 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151716


Niveaux de stock
14030 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm
Entretoise CI montage inverse 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151747


Niveaux de stock
1540 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm
Entretoise CI montage inverse 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151815

Gamme de prix
0,3723 € - 0,1773 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.9 mm
Entretoise CI montage inverse 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151853

Gamme de prix
0,1726 € - 0,1726 €

Niveaux de stock
2004 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.9 mm
Entretoise CI montage inverse 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151891

Gamme de prix
0,1975 € - 0,1975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.9 mm
Entretoise CI montage inverse 7.9 mm PA6 Naturel

10067734

Gamme de prix
0,4226 € - 0,2315 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    5.8 mm
Entretoise CI montage inverse 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10023099

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
8383 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10023136

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 16.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10023174

Gamme de prix
0,133 € - 0,133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10023204

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10023235

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 10.5 mm PA6 Naturel

10331699

Gamme de prix
0,4859 € - 0,2614 €

Niveaux de stock
5642 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.6 mm