Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le support à clipser standard est idéal pour un assemblage rapide dans le cadre d'applications avec empilage de cartes de circuit imprimé ; la fixation quart de tour facilite l'application
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur maximale du panneau A | Diamètre trou A | Diamètre trou B | Épaisseur maximale du panneau B | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1883 € - 0,1883 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1493 € - 0,1493 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1493 € - 0,1493 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,1493 € - 0,1493 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,1883 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1423 € - 0,1423 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1423 € - 0,1423 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1493 € - 0,1493 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1943 € - 0,1943 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,112 € - 0,112 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1092 € - 0,1092 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1459 € - 0,1459 € | 1808 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,1883 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,1415 € - 0,1415 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1493 € - 0,1493 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1493 € - 0,1493 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,1883 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1423 € - 0,1423 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,112 € - 0,112 € | 911 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,112 € - 0,112 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm