Menu Rechercher

Entretoises à verrouillage par rivet

En stock

Conçu pour un montage facile sur châssis avec rivet SR en plastique encliquetable. Permet un montage sur tout un éventail d'épaisseur de panneau. Tête fine pour une saillie minimale sous le châssis.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,7704 € - 0,8561 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.78 mm
1.2 - 2.67 mm
6.4 mm
0,7909 € - 0,8788 € 2994 En stock
4.0 mm
4.75 mm
2.0 - 1.78 mm
1.2 - 2.67 mm
12.7 mm
0,1615 € - 0,1795 € 11939 En stock
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,20 € - 0,20 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
3.7 - 4.7 mm
19.1 mm
0,1618 € - 0,1798 € 698 En stock
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1444 € - 0,1444 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,1951 € - 0,1951 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1628 € - 0,1809 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,20 € - 0,20 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
2.7 - 3.7 mm
15.9 mm
0,1444 € - 0,1444 € 496 En stock
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
0,1951 € - 0,1951 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
1.5 - 2.7 mm
12.7 mm
0,2115 € - 0,2351 € 2000 En stock
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,1296 € - 0,144 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,3358 € - 0,3358 € Demander le délai de livraison ici
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
0,2014 € - 0,2238 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,1381 € - 0,1535 € 8000 En stock
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
0,2014 € - 0,2237 € 10231 En stock
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
0,179 € - 0,179 € 3000 En stock
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,179 € - 0,179 € 982 En stock
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
  • sur 2
Entretoise bord de carte 6.4 mm Snap Lock 1.2 mm

10487778

Gamme de prix
0,8561 € - 0,7704 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Snap Lock
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    5.1 mm
Entretoise bord de carte 12.7 mm Snap Lock 1.2 mm

10165966

Gamme de prix
0,8788 € - 0,7909 €

Niveaux de stock
2994 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Snap Lock
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    5.1 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 15.9 mm Nylon 6/6

10027639

Gamme de prix
0,1795 € - 0,1615 €

Niveaux de stock
11939 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 11.1 mm Nylon 6/6

10027820

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.5 - 2.7 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 19.1 mm PA

10027578

Gamme de prix
0,20 € - 0,20 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    5.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 11.1 mm Nylon 6/6

10027615

Gamme de prix
0,1798 € - 0,1618 €

Niveaux de stock
698 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    5.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 22.2 mm Nylon 6/6

10027585

Gamme de prix
0,1444 € - 0,1444 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    5.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 11.1 mm PA

10562208

Gamme de prix
0,1951 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    5.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 22.2 mm Nylon 6/6

10027653

Gamme de prix
0,1809 € - 0,1628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 15.9 mm PA

10027561

Gamme de prix
0,20 € - 0,20 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    5.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 25.4 mm Nylon 6/6

10027608

Gamme de prix
0,1444 € - 0,1444 €

Niveaux de stock
496 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    5.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 12.7 mm PA

10630280

Gamme de prix
0,1951 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    5.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 19.1 mm Nylon 6/6

10027646

Gamme de prix
0,2351 € - 0,2115 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 11.1 mm Nylon 6/6

10027684

Gamme de prix
0,144 € - 0,1296 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 25.4 mm Nylon 6/6

10112793

Gamme de prix
0,3358 € - 0,3358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    7.2 - 8.7 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 12.7 mm Nylon 6/6

10027691

Gamme de prix
0,2238 € - 0,2014 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 9.5 mm (L) Nylon 6/6

10488119

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1381 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    0.7 - 1.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 9.5 mm (L) Nylon 6/6

10027677

Gamme de prix
0,2237 € - 0,2014 €

Niveaux de stock
10231 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 19.1 mm Nylon 6/6

10027707

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    4.7 - 5.7 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 9.5 mm (L) Nylon 6/6

10027714

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
982 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    0.7 - 1.6 mm