Menu Rechercher

Entretoise imperdable

En stock

Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.

Séries: SR2765

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre du corps Diamètre intérieur Épaisseur panneau Plage A Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2664 € - 0,2805 € 96 En stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
0,2664 € - 0,2805 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
2.5 mm
0,1212 € - 0,1212 € 997 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
15.9 mm
0,1484 € - 0,1648 € 2726 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,1397 € - 0,1552 € 15433 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,1126 € - 0,1251 € 15808 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,1212 € - 0,1212 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
19.1 mm
0,0803 € - 0,0856 € 5996 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,1212 € - 0,1212 € 6514 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
12.7 mm
0,1151 € - 0,1151 € 998 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,351 € - 0,3598 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,1583 € - 0,1583 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,1151 € - 0,1151 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1212 € - 0,1212 € 305 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,2224 € - 0,2224 € 10000 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
0,1274 € - 0,1326 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,1212 € - 0,1212 € 211 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
0,1212 € - 0,1212 € 129 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
19.1 mm
0,1212 € - 0,1212 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,304 € - 0,304 € 9300 En stock
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
  • sur 6
Entretoise à visser 2.7 mm 4.1 mm PA

10370261

Gamme de prix
0,2805 € - 0,2664 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    5.5 mm
Entretoise à visser 2.7 mm 2.5 mm PA

10370216

Gamme de prix
0,2805 € - 0,2664 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    5.5 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027844

Gamme de prix
0,1212 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
997 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027882

Gamme de prix
0,1648 € - 0,1484 €

Niveaux de stock
2726 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027929

Gamme de prix
0,1552 € - 0,1397 €

Niveaux de stock
15433 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027967

Gamme de prix
0,1251 € - 0,1126 €

Niveaux de stock
15808 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028001

Gamme de prix
0,1212 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

10028049

Gamme de prix
0,0856 € - 0,0803 €

Niveaux de stock
5996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028087

Gamme de prix
0,1212 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
6514 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028124

Gamme de prix
0,1151 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028162

Gamme de prix
0,3598 € - 0,351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-0 PA

10028209

Gamme de prix
0,1583 € - 0,1583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028247

Gamme de prix
0,1151 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028285

Gamme de prix
0,1212 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
305 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027868

Gamme de prix
0,2224 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-0 PA

10027899

Gamme de prix
0,1326 € - 0,1274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027905

Gamme de prix
0,1212 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
211 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027851

Gamme de prix
0,1212 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
129 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027875

Gamme de prix
0,1212 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 2.7 mm PA

10381618

Gamme de prix
0,304 € - 0,304 €

Niveaux de stock
9300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm