Menu Rechercher

Entretoise à visser

En stock

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
206 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Distance à plat Épaisseur panneau Plage A Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Type Ajouter au panier
4500 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M4
12.0 mm
Femelle
6926 En stock
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,4721 € - 0,4963 € 9084 En stock
5.5 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,7128 € - 0,7519 € 2000 En stock
5.5 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,2389 € - 0,2389 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M3
10.0 mm
Femelle
0,2617 € - 0,2617 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Femelle
4500 En stock
8.0 mm
25.0 mm
1,05 € - 1,05 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
15.0 mm
1,1426 € - 1,1426 € 2104 En stock
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
419 En stock
8.0 mm
M4
12.0 mm
Female-Male
3993 En stock
6.0 mm
15.0 mm
1053 En stock
6.0 mm
20.0 mm
35 En stock
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
1000 En stock
6.0 mm
8.0 mm
3500 En stock
6.0 mm
12.0 mm
0,5076 € - 0,5076 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Femelle
0,60 € - 0,9765 € 81 En stock
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8499 € - 1,3381 € 3256 En stock
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5515 € - 0,8936 € 20004 En stock
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,60 € - 0,9765 € 20 En stock
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
  • sur 11
Support de verrouillage à encliqueter M4 12.0 mm Noir Nylon

10306741


Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    6.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support mâle-femelle M3 10.0 mm Noir Nylon 6/6

10306697


Niveaux de stock
6926 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Male Thread
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
Support mâle-femelle M3 18.0 mm Naturel PA

10371060

Gamme de prix
0,4963 € - 0,4721 €

Niveaux de stock
9084 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Ø trou
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.1 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
Support mâle-femelle M3 30.0 mm Naturel PA

10371077

Gamme de prix
0,7519 € - 0,7128 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Ø trou
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
Support de verrouillage à encliqueter M3 10.0 mm Noir Nylon

10562314

Gamme de prix
0,2389 € - 0,2389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter M3.5 3.6 mm Naturel PA

10113332

Gamme de prix
0,2617 € - 0,2617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.6 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
Support mâle-femelle 25.0 mm Noir Nylon 6/6

10306727


Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support mâle-femelle 15.0 mm Noir Nylon 6/6

10306765

Gamme de prix
1,05 € - 1,05 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support mâle-femelle M4 30.0 mm Noir Nylon 6/6

10306710

Gamme de prix
1,1426 € - 1,1426 €

Niveaux de stock
2104 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Male Thread
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
Support mâle-femelle M4 12.0 mm Noir Nylon 6/6

10306857


Niveaux de stock
419 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Female-Male
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Male Thread
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
Support mâle-femelle 15.0 mm Noir Nylon 6/6

10306864


Niveaux de stock
3993 En stock
Caractéristiques
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support mâle-femelle 20.0 mm Noir Nylon 6/6

10306871


Niveaux de stock
1053 En stock
Caractéristiques
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support mâle-femelle M4 10.0 mm Noir Nylon 6/6

10306703


Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Male Thread
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
Support mâle-femelle 8.0 mm Noir Nylon 6/6

10306758


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support mâle-femelle 12.0 mm Noir Nylon 6/6

10306789


Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support de verrouillage à encliqueter M3.5 3.6 mm Naturel PA

10641545

Gamme de prix
0,5076 € - 0,5076 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    6.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.6 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
Support mâle-femelle M3 12.0 mm Noir PA

10132579

Gamme de prix
0,9765 € - 0,60 €

Niveaux de stock
81 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 25.0 mm Noir PA

10132623

Gamme de prix
1,3381 € - 0,8499 €

Niveaux de stock
3256 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 6.0 mm Noir PA

10132548

Gamme de prix
0,8936 € - 0,5515 €

Niveaux de stock
20004 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 15.0 mm Noir PA

10132586

Gamme de prix
0,9765 € - 0,60 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle