Menu Rechercher

Entretoise à visser

En stock

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
206 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Distance à plat Épaisseur panneau Plage A Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Type Ajouter au panier
0,3026 € - 0,3026 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M3
18.0 mm
Femelle
0,362 € - 0,362 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Femelle
0,1739 € - 0,3201 € 45336 En stock
4.0 mm
25.4 mm
0,6149 € - 0,9984 € 376 En stock
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,638 € - 1,0364 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,1526 € - 0,2774 € 11122 En stock
4.0 mm
15.9 mm
0,213 € - 0,3892 € 291 En stock
4.0 mm
28.6 mm
0,60 € - 0,9765 € 396 En stock
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,638 € - 1,0364 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5515 € - 0,8936 € 10300 En stock
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5515 € - 0,8936 € 18304 En stock
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,638 € - 1,0364 € 91 En stock
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,6932 € - 1,0905 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,60 € - 0,9765 € 20 En stock
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8499 € - 1,3381 € 44 En stock
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,638 € - 1,0364 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,6852 € - 1,1147 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,6932 € - 1,0905 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,60 € - 0,9765 € 5186 En stock
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,638 € - 1,0364 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
7.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
  • sur 11
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174838

Gamme de prix
0,3026 € - 0,3026 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 40.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174876

Gamme de prix
0,362 € - 0,362 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm (L) Fixation à filetage femelle

10067680

Gamme de prix
0,3201 € - 0,1739 €

Niveaux de stock
45336 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370322

Gamme de prix
0,9984 € - 0,6149 €

Niveaux de stock
376 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370384

Gamme de prix
1,0364 € - 0,638 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm (L) Fixation à filetage femelle

10067659

Gamme de prix
0,2774 € - 0,1526 €

Niveaux de stock
11122 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Support de verrouillage à encliqueter 28.6 mm (L) Fixation à filetage femelle

10067697

Gamme de prix
0,3892 € - 0,213 €

Niveaux de stock
291 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370346

Gamme de prix
0,9765 € - 0,60 €

Niveaux de stock
396 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 15.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370391

Gamme de prix
1,0364 € - 0,638 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support mâle-femelle M3 8.0 mm Noir PA

10132555

Gamme de prix
0,8936 € - 0,5515 €

Niveaux de stock
10300 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 6.0 mm Noir PA

10132548

Gamme de prix
0,8936 € - 0,5515 €

Niveaux de stock
18304 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 8.0 mm Noir PA

10132678

Gamme de prix
1,0364 € - 0,638 €

Niveaux de stock
91 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 25.0 mm Noir PA

10132739

Gamme de prix
1,0905 € - 0,6932 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 15.0 mm Noir PA

10132586

Gamme de prix
0,9765 € - 0,60 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 30.0 mm Noir PA

10132630

Gamme de prix
1,3381 € - 0,8499 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 10.0 mm Noir PA

10132685

Gamme de prix
1,0364 € - 0,638 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    7.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 18.0 mm Noir PA

10132715

Gamme de prix
1,1147 € - 0,6852 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 30.0 mm Noir PA

10132746

Gamme de prix
1,0905 € - 0,6932 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 18.0 mm Noir PA

10132609

Gamme de prix
0,9765 € - 0,60 €

Niveaux de stock
5186 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 7.0 mm Noir PA

10132661

Gamme de prix
1,0364 € - 0,638 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle