Menu Rechercher

Entretoise à encliqueter

En stock

Les œillets à vis offrent une fixation rapide et sûre des panneaux ou CI. Au fur et à mesure que la vis autotaraudeuse est engagée, les pattes inférieures sont forcées vers l'extérieur. Aucun écrou n'est nécessaire. Elles s'insèrent dans un trou carré empêchant toute rotation.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre du corps Épaisseur panneau max. Tailles de filetage compatibles (tous) Ø trou Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2695 € - 0,2695 € Demander le délai de livraison ici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,1818 € - 0,1818 € 3034 En stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
0,2695 € - 0,2695 € 17496 En stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,188 € - 0,188 € 2767 En stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,1244 € - 0,1382 € 8000 En stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
0,1244 € - 0,1382 € 13356 En stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.4 mm
  • sur 2
Entretoise 4.8 mm (L) Nylon Naturel

10017357

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Forme de tête
    Rond
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Diamètre du corps
    6.7 mm
Entretoise 4.0 mm (L) Nylon Naturel

10017388

Gamme de prix
0,1818 € - 0,1818 €

Niveaux de stock
3034 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.0 mm
  • Forme de tête
    Rond
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Diamètre du corps
    6.7 mm
Entretoise 9.5 mm (L) Nylon Naturel

10017425

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
17496 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Forme de tête
    Rond
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Diamètre du corps
    6.7 mm
Entretoise 8.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturel

10017395

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
2767 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Forme de tête
    Rond
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Diamètre du corps
    6.7 mm
Entretoise 6.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturel

10017432

Gamme de prix
0,1382 € - 0,1244 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Forme de tête
    Rond
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Diamètre du corps
    6.7 mm
Entretoise 6.4 mm (L) Nylon 6/6 Naturel

10017364

Gamme de prix
0,1382 € - 0,1244 €

Niveaux de stock
13356 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Forme de tête
    Rond
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Diamètre du corps
    6.7 mm