Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les engrenages droits font partie des types d'engrenages les plus courants. Ils sont également connus comme engrenages à coupe droite et se trouvent dans une multitude d'applications qui nécessitent la transmission d'une force mécanique.
Séries: SR2021
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Nombre de dents | Diamètre du moyeu | Diamètre du trou | Diamètre extérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5177 € - 8,0837 € | Demander le délai de livraison ici |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 8,0611 € - 10,0188 € | 46 En stock |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 23,43 € - 23,43 € | Demander le délai de livraison ici |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 30,0812 € - 37,5719 € | 23 En stock |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 4,6526 € - 5,7805 € | 115 En stock |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 4,3415 € - 5,378 € | 197 En stock |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 9,627 € - 11,942 € | 30 En stock |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 18,6299 € - 18,6299 € | Demander le délai de livraison ici |
30
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 650 En stock |
12
|
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 5,8957 € - 7,3238 € | 48 En stock |
48
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 12,8504 € - 12,8504 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 31,0175 € - 38,7773 € | 43 En stock |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 11,5159 € - 11,5159 € | 99 En stock |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 10 En stock |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| 1,1952 € - 1,1952 € | 189 En stock |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 4,9636 € - 6,1615 € | 96 En stock |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 13,6038 € - 13,6038 € | 90 En stock |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 1,1952 € - 1,1952 € | 11 En stock |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm