Menu Rechercher

Engrenages - roues dentées

En stock

Les engrenages droits font partie des types d'engrenages les plus courants. Ils sont également connus comme engrenages à coupe droite et se trouvent dans une multitude d'applications qui nécessitent la transmission d'une force mécanique.

Séries: SR2021

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Nombre de dents Diamètre du moyeu Diamètre du trou Diamètre extérieur Ajouter au panier
23,43 € - 23,43 € Demander le délai de livraison ici
24
20.0 mm
30,0812 € - 37,5719 € 23 En stock
35
24.0 mm
4,6526 € - 5,7805 € 115 En stock
40
12.0 mm
11,5159 € - 11,5159 € 99 En stock
15
14.0 mm
10 En stock
11
7.8 mm
1,1952 € - 1,1952 € 189 En stock
16
2.4 mm
14.4 mm
20,4638 € - 23,2394 € 67 En stock
30
12.0 mm
29,0157 € - 29,0157 € 45 En stock
30
20.0 mm
2,9134 € - 4,2264 € 67 En stock
15
6.0 mm
7,7382 € - 9,6389 € 60 En stock
72
15.0 mm
14,82 € - 14,82 € 30 En stock
24
18.0 mm
21,116 € - 21,116 € 100 En stock
21
20.0 mm
7544 En stock
13
12.0 mm
18,4577 € - 18,4577 € 22 En stock
18
18.0 mm
7,7382 € - 9,6389 € 36 En stock
18
9.0 mm
18,4577 € - 18,4577 € 95 En stock
50
16.0 mm
26,0561 € - 26,0561 € 99 En stock
28
20.0 mm
18,1349 € - 18,1349 € Demander le délai de livraison ici
35
24.0 mm
8,3721 € - 10,4105 € 70 En stock
96
15.0 mm
13,5177 € - 13,5177 € 84 En stock
40
16.0 mm
  • sur 3
Engrenage 24.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185629

Gamme de prix
23,43 € - 23,43 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 35.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185674

Gamme de prix
37,5719 € - 30,0812 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    24.0 mm
  • Largeur du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 40.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185742

Gamme de prix
5,7805 € - 4,6526 €

Niveaux de stock
115 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 15.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185827

Gamme de prix
11,5159 € - 11,5159 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    14.0 mm
  • Largeur du moyeu
    11.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 7.8 mm POM

10403808


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    7.8 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 14.4 mm POM

10403853

Gamme de prix
1,1952 € - 1,1952 €

Niveaux de stock
189 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    2.4 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    14.4 mm
  • Largeur totale
    3.5 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Engrenage 30.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185506

Gamme de prix
23,2394 € - 20,4638 €

Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 30.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185650

Gamme de prix
29,0157 € - 29,0157 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 15.0 mm 3.0 mm 6.0 mm POM

10185698

Gamme de prix
4,2264 € - 2,9134 €

Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    6.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 72.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185780

Gamme de prix
9,6389 € - 7,7382 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 24.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185858

Gamme de prix
14,82 € - 14,82 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    18.0 mm
  • Largeur du moyeu
    11.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 21.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185612

Gamme de prix
21,116 € - 21,116 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 12.0 mm POM

10403877


Niveaux de stock
7544 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir
Engrenage 18.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185599

Gamme de prix
18,4577 € - 18,4577 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    18.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 18.0 mm 6.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Gamme de prix
9,6389 € - 7,7382 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    9.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 50.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185551

Gamme de prix
18,4577 € - 18,4577 €

Niveaux de stock
95 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    16.0 mm
  • Largeur du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185643

Gamme de prix
26,0561 € - 26,0561 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 35.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185872

Gamme de prix
18,1349 € - 18,1349 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    24.0 mm
  • Largeur du moyeu
    11.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 96.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185797

Gamme de prix
10,4105 € - 8,3721 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 40.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185537

Gamme de prix
13,5177 € - 13,5177 €

Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    16.0 mm
  • Largeur du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel