Menu Rechercher

Embouts ronds taraudés

En stock

Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.

  • Il est disponible sous forme d’embout à montage rapide.
  • Idéal pour les extrémités de tube et tuyaux de raccord.
  • Utilisé dans les secteurs de la fabrication, de l’emballage et de la construction.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Filetage Couleur Matière D WT Ajouter au panier
0,9702 € - 2,075 € 3490 En stock
21.0 mm
M10
Noir
PEHD
45.0 mm
2.0 mm
0,3925 € - 0,8243 € 5993 En stock
19.0 mm
M10
Noir
PEHD
20.0 mm
2.0 mm
0,7523 € - 1,6457 € 2875 En stock
20.0 mm
M10
Noir
PEHD
40.0 mm
2.0 mm
0,9742 € - 2,0464 € Demander le délai de livraison ici
M8
Naturel
Acier
38.0 mm
1.2 mm
0,4029 € - 0,8462 € 3427 En stock
19.0 mm
M8
Noir
PEHD
22.0 mm
2.0 mm
0,5045 € - 1,0594 € 4000 En stock
19.0 mm
M10
Noir
PEHD
32.0 mm
2.0 mm
1,1016 € - 2,3132 € 4750 En stock
21.0 mm
M10
Noir
PEHD
50.0 mm
2.0 mm
0,3462 € - 0,7271 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
M8
Noir
PEHD
18.0 mm
2.0 mm
4,7672 € - 8,0886 € 500 En stock
M10
Naturel
Aluminium
32.0 mm
2.0 mm
0,6493 € - 1,3632 € 80015 En stock
M6
Noir
Acier
18.0 mm
1.0 mm
0,7569 € - 1,5892 € 5600 En stock
M8
Naturel
Acier
25.0 mm
1.2 mm
1,0388 € - 2,1812 € Demander le délai de livraison ici
M10
Naturel
Acier
38.0 mm
1.2 mm
0,8015 € - 1,683 € 2940 En stock
M8
Noir
Acier
32.0 mm
1.2 mm
0,9102 € - 1,9121 € 10479 En stock
M10
Noir
Acier
38.0 mm
1.5 mm
0,4716 € - 0,9904 € 9693 En stock
19.0 mm
M8
Noir
PEHD
30.0 mm
2.0 mm
0,3792 € - 0,7962 € 255 En stock
19.0 mm
M10
Noir
PEHD
25.0 mm
2.0 mm
0,5856 € - 0,9497 € 1009 En stock
M8
Noir
PA6
0,9212 € - 1,7921 € 750 En stock
M8
Noir
PA6
1,5377 € - 2,4917 € 500 En stock
M10
Noir
PEBD
1,5815 € - 2,5663 € 150 En stock
M8
Noir
PA6
  • sur 4
Insert taraudé M10 2.0 mm PEHD Noir

10396490

Gamme de prix
2,075 € - 0,9702 €

Niveaux de stock
3490 En stock
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEHD Noir

10294079

Gamme de prix
0,8243 € - 0,3925 €

Niveaux de stock
5993 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEHD Noir

10286586

Gamme de prix
1,6457 € - 0,7523 €

Niveaux de stock
2875 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Patin articulé à emboîter M8 38.0 mm 1.2 mm Acier

10291788

Gamme de prix
2,0464 € - 0,9742 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PEHD Noir

10286494

Gamme de prix
0,8462 € - 0,4029 €

Niveaux de stock
3427 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEHD Noir

10286562

Gamme de prix
1,0594 € - 0,5045 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEHD Noir

10286616

Gamme de prix
2,3132 € - 1,1016 €

Niveaux de stock
4750 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PEHD Noir

10286470

Gamme de prix
0,7271 € - 0,3462 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 Rond 32.0 mm Aluminium Naturel

10163917

Gamme de prix
8,0886 € - 4,7672 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Aluminium
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M6 18.0 mm 1.0 mm Acier

10291641

Gamme de prix
1,3632 € - 0,6493 €

Niveaux de stock
80015 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M8 25.0 mm 1.2 mm Acier

10291764

Gamme de prix
1,5892 € - 0,7569 €

Niveaux de stock
5600 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M10 38.0 mm 1.2 mm Acier

10291801

Gamme de prix
2,1812 € - 1,0388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M8 32.0 mm 1.2 mm Acier

10291689

Gamme de prix
1,683 € - 0,8015 €

Niveaux de stock
2940 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M10 38.0 mm 1.5 mm Acier

10291726

Gamme de prix
1,9121 € - 0,9102 €

Niveaux de stock
10479 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PEHD Noir

10286555

Gamme de prix
0,9904 € - 0,4716 €

Niveaux de stock
9693 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Rond Insert taraudé 19.0 mm Noir PEHD

10286524

Gamme de prix
0,7962 € - 0,3792 €

Niveaux de stock
255 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328118

Gamme de prix
0,9497 € - 0,5856 €

Niveaux de stock
1009 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328149

Gamme de prix
1,7921 € - 0,9212 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEBD Noir

10328224

Gamme de prix
2,4917 € - 1,5377 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328163

Gamme de prix
2,5663 € - 1,5815 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790