Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | Filetage | Couleur | Matière | D | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6145 € - 2,6163 € | 500 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PEBD
|
|
|
||
| 0,9673 € - 1,8817 € | 750 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 0,7036 € - 1,1101 € | 4736 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 4,3099 € - 8,4582 € | 36 En stock |
|
M10
|
Naturel
|
Acier
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7119 € - 1,4943 € | 1140 En stock |
|
M6
|
Noir
|
Acier
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9212 € - 1,9351 € | 1800 En stock |
|
M8
|
Noir
|
Acier
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,6844 € - 1,4384 € | 26620 En stock |
|
M6
|
Naturel
|
Acier
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9121 € - 1,9157 € | 280 En stock |
|
M8
|
Naturel
|
Acier
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3635 € - 0,7634 € | 1800 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5297 € - 1,1124 € | 4000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5329 € - 1,1688 € | 4825 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4122 € - 0,8655 € | 5800 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9637 € - 2,0238 € | 4500 En stock |
|
M10
|
Naturel
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,6943 € - 0,8556 € | 2450 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Noir
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 0,1376 € - 0,3751 € | 2000 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7036 € - 0,8228 € | 7350 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Noir
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,0056 € - 8,4931 € | 500 En stock |
|
M10
|
|
Alliage d’aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6818 € - 1,4314 € | 77000 En stock |
|
M6
|
Noir
|
Acier
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 5,2047 € - 7,9013 € | 1100 En stock |
|
M10
|
|
Alliage d’aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer