Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | Filetage | Couleur | Matière | D | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5329 € - 1,1688 € | 4825 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4122 € - 0,8655 € | 1800 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9637 € - 2,0238 € | 4500 En stock |
|
M10
|
Naturel
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,7948 € - 1,6687 € | 6400 En stock |
|
M8
|
Naturel
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,0907 € - 2,2902 € | 1080 En stock |
|
M10
|
Naturel
|
Acier
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4951 € - 1,0399 € | 9600 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7318 € - 1,5368 € | 520 En stock |
|
M6
|
Noir
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7646 € - 1,6057 € | 960 En stock |
|
M10
|
Noir
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7146 € - 1,5002 € | 1780 En stock |
|
M6
|
Naturel
|
Acier
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,0229 € - 2,1487 € | 1840 En stock |
|
M8
|
Naturel
|
Acier
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,423 € - 0,8885 € | 3400 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,975 € - 2,047 € | 1760 En stock |
|
M10
|
Naturel
|
Acier
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4842 € - 1,0169 € | 4000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7318 € - 1,5368 € | 61000 En stock |
|
M8
|
Noir
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,8744 € - 1,836 € | 1780 En stock |
|
M10
|
Noir
|
Acier
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7646 € - 1,6057 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
Naturel
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,1567 € - 2,4288 € | 4750 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,7669 € - 11,2881 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Naturel
|
Acier
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,2047 € - 7,9013 € | 1100 En stock |
|
M10
|
|
Alliage d’aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 5,0056 € - 8,4931 € | 500 En stock |
|
M10
|
|
Alliage d’aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer