Menu Rechercher

Embouts rectangulaires

En stock

Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.

Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.

  • Ils sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes et tuyaux rectangulaires.
  • Donne un aspect propre et soigné.
  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
354 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B T2 Couleur A Matière T1 Type Ajouter au panier
0,0591 € - 0,1224 € 200 En stock
10.0 mm
0.8 mm
Noir
20.0 mm
PEBD
2.0 mm
0,071 € - 0,1476 € 300 En stock
12.7 mm
0.8 mm
Noir
25.4 mm
PEBD
2.0 mm
10078280 0,1075 € - 0,2223 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
1.0 mm
Noir
38.1 mm
PEBD
3.0 mm
0,1765 € - 0,3642 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
1.0 mm
Noir
50.0 mm
PEBD
3.0 mm
0,5828 € - 1,2045 € 3200 En stock
50.0 mm
2.0 mm
Noir
80.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
1
74 En stock
27.0 mm
1.2 mm
Noir
40.0 mm
PELD - PIR
1.7 mm
1
0,4457 € - 1,1279 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
1.0 mm
Noir
63.5 mm
PELD - PIR
2.0 mm
1
0,2236 € - 0,4633 € 2000 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Noir
50.0 mm
PEBD
3.0 mm
0,5828 € - 1,2045 € 1726 En stock
50.0 mm
2.0 mm
Noir
80.0 mm
PEBD
4.0 mm
0,1765 € - 0,3642 € 155 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Blanc
50.0 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1
10078365 0,3439 € - 0,7126 € 3300 En stock
40.0 mm
2.0 mm
Noir
60.0 mm
PEBD
4.0 mm
0,1075 € - 0,2223 € 500 En stock
19.1 mm
1.0 mm
Blanc
38.1 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1
0,2236 € - 0,4633 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
1.0 mm
Blanc
50.0 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1
0,0806 € - 0,167 € 1000 En stock
10.0 mm
0.8 mm
Gris
25.0 mm
PELD - PIR
2.0 mm
0,0853 € - 0,177 € 500 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Noir
30.0 mm
PEBD
3.0 mm
0,1175 € - 0,2434 € 99000 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Noir
40.0 mm
PEBD
3.0 mm
0,1765 € - 0,3642 € 700 En stock
25.4 mm
1.0 mm
Noir
50.8 mm
PEBD
3.0 mm
0,0957 € - 0,1978 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.0 mm
Noir
30.0 mm
PEBD
3.0 mm
0,1643 € - 0,3419 € 8400 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Noir
40.0 mm
PEBD
3.0 mm
0,5036 € - 1,0388 € 13125 En stock
40.0 mm
2.0 mm
Noir
80.0 mm
PEBD
4.0 mm
  • sur 18
Rectangulaire Embout à lamelles 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Noir PEBD

10078228

Gamme de prix
0,1224 € - 0,0591 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 25.4 mm 12.7 mm 2.0 mm 0.8 mm Noir PEBD

10078242

Gamme de prix
0,1476 € - 0,071 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • A
    25.4 mm
  • B
    12.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PEBD

10078280

Gamme de prix
0,2223 € - 0,1075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 50.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PEBD

10078327

Gamme de prix
0,3642 € - 0,1765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 80.0 mm 50.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

10078211

Gamme de prix
1,2045 € - 0,5828 €

Niveaux de stock
3200 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 40.0 mm 27.0 mm 1.7 mm 1.2 mm Noir PELD - PIR

10069042


Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • T2
    1.2 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 63.5 mm 25.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Noir PELD - PIR

10072738

Gamme de prix
1,1279 € - 0,4457 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    63.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 50.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PEBD

10078341

Gamme de prix
0,4633 € - 0,2236 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 80.0 mm 50.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Noir PEBD

10078396

Gamme de prix
1,2045 € - 0,5828 €

Niveaux de stock
1726 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 50.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Blanc PELD - PIR

10078433

Gamme de prix
0,3642 € - 0,1765 €

Niveaux de stock
155 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 60.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Noir PEBD

10078365

Gamme de prix
0,7126 € - 0,3439 €

Niveaux de stock
3300 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Blanc PELD - PIR

10078419

Gamme de prix
0,2223 € - 0,1075 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 50.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Blanc PELD - PIR

10078457

Gamme de prix
0,4633 € - 0,2236 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 25.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Gris PELD - PIR

10078563

Gamme de prix
0,167 € - 0,0806 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PEBD

10078259

Gamme de prix
0,177 € - 0,0853 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PEBD

10078297

Gamme de prix
0,2434 € - 0,1175 €

Niveaux de stock
99000 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 50.8 mm 25.4 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PEBD

10078334

Gamme de prix
0,3642 € - 0,1765 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 30.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PEBD

10078266

Gamme de prix
0,1978 € - 0,0957 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 40.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PEBD

10078303

Gamme de prix
0,3419 € - 0,1643 €

Niveaux de stock
8400 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 80.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Noir PEBD

10078372

Gamme de prix
1,0388 € - 0,5036 €

Niveaux de stock
13125 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm