Menu Rechercher

Embout à lamelles 35.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PEBD

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nouvelle référence Essentra:

10640258

Ancienne référence Essentra:

466543

12000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 35.0 mm
B 15.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Type 1
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Noir
Finition Texturé
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter