Menu Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Noir PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nouvelle référence Essentra:

10093177

Ancienne référence Essentra:

199254

233 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1923 €
5000 + 0,0918 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

96,15 €

500 x 0,1923 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 30.0 mm
B 10.0 mm
h1 5.0 mm
T1 1.5 mm
T2 1.0 mm
Type 1
Matière complète PE
Couleur Noir
Finition Poli
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter