Menu Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Gris PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nouvelle référence Essentra:

10182659

Ancienne référence Essentra:

057914062003

789 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 14,7177 €
50 + 12,9322 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

147,18 €

10 x 14,7177 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 150.0 mm
B 100.0 mm
h1 7.0 mm
T1 8.0 mm
T2 3.0 mm
Type 1
Matière complète PE
Couleur Gris
Finition Granité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter