Menu Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Blanc PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nouvelle référence Essentra:

10181614

Ancienne référence Essentra:

057352060303

2075 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,4882 €
500 - 999 0,3454 €
1000 + 0,2683 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

48,82 €

100 x 0,4882 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 35.0 mm
B 20.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.5 mm
Type 1
Matière complète PE
Couleur Blanc
Finition Granité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter