Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Ils disposent d’un filetage interne qui permet d’insérer et d’attacher fermement un boulon ou une vis.
Ils sont simples à installer et à retirer et peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu’une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée. Une fois en position, l’embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.
Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux.
Matière: Acier au carbone, Acier inox 303 Séries: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Int. thread type d1 | Taille du foret d'installation | l1 | Type d'insert | Int. d1 tol. 6H | Matière | E x t. thread type d2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2423 € - 10,3966 € | Demander le délai de livraison ici |
Coarse
|
8.8
|
10.0
|
Usage intensif
|
M5 x 0.80
|
Acier inox 303
|
Fine
|
||
| 6,7697 € - 11,2791 € | Demander le délai de livraison ici |
Coarse
|
18.8
|
20.0
|
Usage intensif
|
M14 x 2.00
|
Acier au carbone
|
Fine
|
||
| 13,3455 € - 22,2461 € | Demander le délai de livraison ici |
Fine
|
20.5
|
22.0
|
Usage intensif
|
M16 x 1.50
|
Acier inox 303
|
Fine
|
||
| 7,1678 € - 11,9464 € | Demander le délai de livraison ici |
Coarse
|
20.5
|
22.0
|
Usage intensif
|
M16 x 2.00
|
Acier au carbone
|
Fine
|
||
| 10,6657 € - 17,7689 € | Demander le délai de livraison ici |
Fine
|
22.5
|
24.0
|
Usage intensif
|
M18 x 1.50
|
Acier au carbone
|
Fine
|
||
| 8,8037 € - 14,6693 € | Demander le délai de livraison ici |
Coarse
|
12.8
|
14.0
|
Usage intensif
|
M8 x 1.25
|
Acier inox 303
|
Fine
|
||
| 7,2647 € - 12,1079 € | Demander le délai de livraison ici |
Fine
|
14.8
|
16.0
|
Usage intensif
|
M10 x 1.25
|
Acier inox 303
|
Fine
|
||
| 5,0261 € - 8,384 € | Demander le délai de livraison ici |
Fine
|
16.8
|
18.0
|
Usage intensif
|
M12 x 1.25
|
Acier au carbone
|
Fine
|
||
| 7,1678 € - 11,9464 € | Demander le délai de livraison ici |
Fine
|
20.5
|
22.0
|
Usage intensif
|
M16 x 1.50
|
Acier au carbone
|
Fine
|
||
| 5,1445 € - 8,567 € | Demander le délai de livraison ici |
Coarse
|
10.8
|
12.0
|
Usage intensif
|
M6 x 1.00
|
Acier inox 303
|
Fine
|
||
| 9,1589 € - 15,272 € | Demander le délai de livraison ici |
Fine
|
16.8
|
18.0
|
Usage intensif
|
M12 x 1.25
|
Acier inox 303
|
Fine
|
||
| 30,135 € - 50,2286 € | Demander le délai de livraison ici |
Coarse
|
28.0
|
30.0
|
Usage intensif
|
M20 x 2.50
|
Acier inox 303
|
Non-Std
|
||
| 51,1649 € - 85,2821 € | Demander le délai de livraison ici |
Coarse
|
31.0
|
33.0
|
Usage intensif
|
M24 x 3.00
|
Acier inox 303
|
Non-Std
|
||
| 2,723 € - 4,5311 € | Demander le délai de livraison ici |
Coarse
|
12.8
|
14.0
|
Usage intensif
|
M 8 x 1.25
|
Acier au carbone
|
Fine
|
||
| 3,218 € - 5,3597 € | Demander le délai de livraison ici |
Coarse
|
10.8
|
12.0
|
Usage intensif
|
M 6 x 1.00
|
Acier au carbone
|
Fine
|
||
| 3,2396 € - 5,4028 € | Demander le délai de livraison ici |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
Usage intensif
|
M 8 x 1.00
|
Acier au carbone
|
Fine
|
||
| 10,6657 € - 17,7689 € | Demander le délai de livraison ici |
Fine
|
28.0
|
30.0
|
Usage intensif
|
M20 x 1.50
|
Acier au carbone
|
Non-Std
|
||
| 3,9821 € - 6,6297 € | Demander le délai de livraison ici |
Coarse
|
14.8
|
16.0
|
Usage intensif
|
M10 x 1.50
|
Acier au carbone
|
Fine
|
||
| 16,6388 € - 27,735 € | Demander le délai de livraison ici |
Coarse
|
28.0
|
30.0
|
Usage intensif
|
M20 x 2.50
|
Acier au carbone
|
Non-Std
|
||
| 12,1401 € - 20,2335 € | Demander le délai de livraison ici |
Coarse
|
18.8
|
20.0
|
Usage intensif
|
M14 x 2.00
|
Acier inox 303
|
Fine
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer