Menu Rechercher

Embouts filetés - Métriques

En stock

Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Ils disposent d’un filetage interne qui permet d’insérer et d’attacher fermement un boulon ou une vis.

Ils sont simples à installer et à retirer et peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu’une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée. Une fois en position, l’embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides.
  • Elles peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu’une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée.
  • Une fois en position, l’embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.
Matière: Acier au carbone, Acier inox 303 Séries: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Int. thread type d1 Taille du foret d'installation l1 Type d'insert Int. d1 tol. 6H Matière E x t. thread type d2 Ajouter au panier
4,897 € - 8,158 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
21/64"
0.31
Usage intensif
M6 x 1.00
Acier au carbone
UNC
10,5257 € - 17,5429 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
15/16"
0.87
Usage intensif
M16 x 2.00
Acier au carbone
UNF
20,3519 € - 33,9127 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
45/64"
0.6
Usage intensif
M12 x 1.75
Acier inox 303
UNF
2,6906 € - 4,4772 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
8.8
10.0
Usage intensif
M 5 x 0.80
Acier au carbone
Fine
9,1589 € - 15,272 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
16.8
18.0
Usage intensif
M12 x 1.75
Acier inox 303
Fine
5,3167 € - 8,8683 € 2 En stock
Coarse
10.8
12.0
Paroi mince
M8 x 1.25
Acier inox 303
Fine
3,9821 € - 6,6297 € Demander le délai de livraison ici
Fine
12.8
14.0
Paroi mince
M10 x 1.25
Acier au carbone
Fine
23,3224 € - 38,8742 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
15/16"
0.9
Usage intensif
M16 x 2.00
Acier inox 303
UNF
6,0593 € - 10,106 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
45/64"
0.62
Usage intensif
M12 x 1.75
Acier au carbone
UNF
20,1905 € - 33,6544 € Demander le délai de livraison ici
Fine
31.0
33.0
Usage intensif
M24 x 2.00
Acier au carbone
Non-Std
12,6675 € - 21,1053 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
21/64"
0.3
Usage intensif
M6 x 1.00
Acier inox 303
UNC
5,3167 € - 8,8683 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
37/64"
0.50
Usage intensif
M10 x 1.50
Acier au carbone
UNC
5,1445 € - 8,567 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
6.9
8.0
Usage intensif
M 4 x 0.70
Acier au carbone
Coarse
2,723 € - 4,5311 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
10.8
12.0
Paroi mince
M 8 x 1.25
Acier au carbone
Fine
13,3455 € - 22,2461 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
20.5
22.0
Usage intensif
M16 x 2.00
Acier inox 303
Fine
2,2386 € - 3,7346 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
6.9
8.0
Paroi mince
M 5 x 0.80
Acier au carbone
Coarse
5,3167 € - 8,8683 € Demander le délai de livraison ici
Fine
10.8
12.0
Paroi mince
M8 x 1.00
Acier inox 303
Fine
5,2199 € - 8,6961 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
6.9
8.0
Paroi mince
M5 x 0.80
Acier inox 303
Coarse
4,9831 € - 8,2979 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
14.8
16.0
Paroi mince
M12 x 1.75
Acier au carbone
Fine
6,0593 € - 10,0952 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
12.8
14.0
Paroi mince
M10 x 1.50
Acier inox 303
Fine
  • sur 4
Insert taraudé 0.31 M6 x 1.00 Usage intensif Acier au carbone

20218065

Gamme de prix
8,158 € - 4,897 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
Insert taraudé 0.87 M16 x 2.00 Usage intensif Acier au carbone

20218119

Gamme de prix
17,5429 € - 10,5257 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
Insert taraudé 0.6 M12 x 1.75 Usage intensif Acier inox 303

20218034

Gamme de prix
33,9127 € - 20,3519 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
Insert taraudé 10.0 M 5 x 0.80 Usage intensif Acier au carbone

20217914

Gamme de prix
4,4772 € - 2,6906 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M 5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Insert taraudé 18.0 M12 x 1.75 Usage intensif Acier inox 303

20217945

Gamme de prix
15,272 € - 9,1589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Insert taraudé 12.0 M8 x 1.25 Paroi mince Acier inox 303

20217839

Gamme de prix
8,8683 € - 5,3167 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Insert taraudé 14.0 M10 x 1.25 Paroi mince Acier au carbone

20217983

Gamme de prix
6,6297 € - 3,9821 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Insert taraudé 0.9 M16 x 2.00 Usage intensif Acier inox 303

20218058

Gamme de prix
38,8742 € - 23,3224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
Insert taraudé 0.62 M12 x 1.75 Usage intensif Acier au carbone

20218096

Gamme de prix
10,106 € - 6,0593 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
Insert taraudé 33.0 M24 x 2.00 Usage intensif Acier au carbone

20217969

Gamme de prix
33,6544 € - 20,1905 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Insert taraudé 0.3 M6 x 1.00 Usage intensif Acier inox 303

20218003

Gamme de prix
21,1053 € - 12,6675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
Insert taraudé 0.50 M10 x 1.50 Usage intensif Acier au carbone

20218089

Gamme de prix
8,8683 € - 5,3167 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • E x t. thread type d2
    UNC
Insert taraudé 8.0 M 4 x 0.70 Usage intensif Acier au carbone

20217433

Gamme de prix
8,567 € - 5,1445 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M 4 x 0.70
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0
Insert taraudé 12.0 M 8 x 1.25 Paroi mince Acier au carbone

20217785

Gamme de prix
4,5311 € - 2,723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Insert taraudé 22.0 M16 x 2.00 Usage intensif Acier inox 303

20217686

Gamme de prix
22,2461 € - 13,3455 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Insert taraudé 8.0 M 5 x 0.80 Paroi mince Acier au carbone

20217761

Gamme de prix
3,7346 € - 2,2386 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M 5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0
Insert taraudé 12.0 M8 x 1.00 Paroi mince Acier inox 303

20217860

Gamme de prix
8,8683 € - 5,3167 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Insert taraudé 8.0 M5 x 0.80 Paroi mince Acier inox 303

20217815

Gamme de prix
8,6961 € - 5,2199 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0
Insert taraudé 16.0 M12 x 1.75 Paroi mince Acier au carbone

20217808

Gamme de prix
8,2979 € - 4,9831 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Insert taraudé 14.0 M10 x 1.50 Paroi mince Acier inox 303

20217846

Gamme de prix
10,0952 € - 6,0593 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0