Menu Rechercher

Embouts filetés - Impérial

En stock

Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Ils disposent d'un filetage interne qui permet d'insérer et d'attacher fermement un boulon ou une vis.

Ils sont simples à installer et à retirer et peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu'une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée du matériel. Une fois en position, l'embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d'applications industrielles, notamment dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux. Les embouts filetés sont disponibles en métrique ou en combinaison de métrique et d'impérial.
Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Ils disposent d'un filetage interne qui permet d'insérer et d'attacher fermement un boulon ou une vis.

  • Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides.
  • Ils peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu'une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée du matériel.
  • Une fois en position, l'embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.
Matière: Acier au carbone, Acier inox 303 Séries: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
125 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Int. thread type d1 l1 Type d'insert E x t d2 tol 2A Matière Inst. thread tap tol. 2B Int d1 tol 2B Ajouter au panier
7,9028 € - 13,1713 € 9 En stock
UNC
0.62
Usage intensif
3/4"-16
Acier inox 303
3/4"-16
1/2"-13
13,694 € - 21,0638 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.87
Usage intensif
7/8"-14
Acier inox 303
7/8"-14
5/8"-18
25,953 € - 39,9238 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.50
Usage intensif
5/8" - 11
Acier inox 303
5/8"-11
3/8" - 16
49,5998 € - 76,301 € Demander le délai de livraison ici
UNC
1.37
Usage intensif
1-3/8"-12
Acier inox 303
1-3/8"-12
1"-8
24,723 € - 38,0378 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.37
Usage intensif
1/2" - 13
Acier inox 303
1/2"-13
1/4" - 20
1,8348 € - 3,0545 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.43
Paroi mince
7/16"-14
Acier au carbone
7/16"-14
5/16"-18
60,5365 € - 93,1315 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.81
Usage intensif
7/8" - 14
Acier inox 303
7/8"-14
9/16" - 18
3,7413 € - 6,232 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.31
Paroi mince
5/16"-18
Acier au carbone
5/16"-18
10-32
75,1223 € - 115,5688 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.87
Usage intensif
1" - 12
Acier inox 303
1"-12
5/8" - 18
39,1653 € - 60,2495 € Demander le délai de livraison ici
UNF
1.25
Usage intensif
1-1/4"-12
Acier inox 303
1-1/4"-12
7/8"-14
45,3768 € - 69,8025 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.50
Usage intensif
5/8" - 11
Acier inox 303
5/8"-11
3/8" - 24
141,7165 € - 177,1405 € Demander le délai de livraison ici
UNF
1.12
Usage intensif
1 - 1/4" - 12
Acier inox 303
1-1/4"-12
3/4" - 16
6,355 € - 10,5985 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.37
Paroi mince
3/8"-16
Acier au carbone
3/8"-16
1/4"-28
4,1513 € - 6,9188 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.62
Paroi mince
5/8"-11
Acier au carbone
5/8"-11
1/2"-13
39,0115 € - 60,0138 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.43
Usage intensif
9/16" - 12
Acier inox 303
9/16"-12
5/16" - 24
88,3755 € - 110,4745 € Demander le délai de livraison ici
UNC
1.25
Usage intensif
1 - 3/8" - 12
Acier inox 303
1-3/8"-12
7/8" - 9
148,6558 € - 185,8223 € Demander le délai de livraison ici
UNF
1.37
Usage intensif
1 - 1/2" - 12
Acier au carbone
1-1/2"-12
1" - 12
13,1405 € - 20,213 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.31
Usage intensif
7/16" - 14
Acier au carbone
7/16"-14
10 - 32
48,134 € - 74,046 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.87
Usage intensif
1" - 12
Acier au carbone
1"-12
5/8" - 11
38,745 € - 59,6038 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.81
Usage intensif
7/8" - 14
Acier au carbone
7/8"-14
9/16" - 12
  • sur 7
Insert taraudé 0.62 1/2"-13 Usage intensif Acier inox 303

20217907

Gamme de prix
13,1713 € - 7,9028 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1/2"-13
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.62
Insert taraudé 0.87 5/8"-18 Usage intensif Acier inox 303

20218409

Gamme de prix
21,0638 € - 13,694 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    5/8"-18
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    7/8"-14
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.87
Insert taraudé 0.50 3/8" - 16 Usage intensif Acier inox 303

20218492

Gamme de prix
39,9238 € - 25,953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    3/8" - 16
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    5/8" - 11
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.50
Insert taraudé 1.37 1"-8 Usage intensif Acier inox 303

20218324

Gamme de prix
76,301 € - 49,5998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1"-8
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1-3/8"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.37
Insert taraudé 0.37 1/4" - 20 Usage intensif Acier inox 303

20218478

Gamme de prix
38,0378 € - 24,723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1/4" - 20
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1/2" - 13
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.37
Insert taraudé 0.43 5/16"-18 Paroi mince Acier au carbone

20218706

Gamme de prix
3,0545 € - 1,8348 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    5/16"-18
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    7/16"-14
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.43
Insert taraudé 0.81 9/16" - 18 Usage intensif Acier inox 303

20218638

Gamme de prix
93,1315 € - 60,5365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    9/16" - 18
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    7/8" - 14
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.81
Insert taraudé 0.31 10-32 Paroi mince Acier au carbone

20218744

Gamme de prix
6,232 € - 3,7413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    10-32
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    5/16"-18
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.31
Insert taraudé 0.87 5/8" - 18 Usage intensif Acier inox 303

20218645

Gamme de prix
115,5688 € - 75,1223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    5/8" - 18
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1" - 12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.87
Insert taraudé 1.25 7/8"-14 Usage intensif Acier inox 303

20218423

Gamme de prix
60,2495 € - 39,1653 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    7/8"-14
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1-1/4"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.25
Insert taraudé 0.50 3/8" - 24 Usage intensif Acier inox 303

20218607

Gamme de prix
69,8025 € - 45,3768 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    3/8" - 24
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    5/8" - 11
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.50
Insert taraudé 1.12 3/4" - 16 Usage intensif Acier inox 303

20218652

Gamme de prix
177,1405 € - 141,7165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    3/4" - 16
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1 - 1/4" - 12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.12
Insert taraudé 0.37 1/4"-28 Paroi mince Acier au carbone

20218751

Gamme de prix
10,5985 € - 6,355 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1/4"-28
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.37
Insert taraudé 0.62 1/2"-13 Paroi mince Acier au carbone

20218737

Gamme de prix
6,9188 € - 4,1513 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1/2"-13
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.62
Insert taraudé 0.43 5/16" - 24 Usage intensif Acier inox 303

20218591

Gamme de prix
60,0138 € - 39,0115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    5/16" - 24
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    9/16" - 12
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.43
Insert taraudé 1.25 7/8" - 9 Usage intensif Acier inox 303

20218553

Gamme de prix
110,4745 € - 88,3755 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    7/8" - 9
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1 - 3/8" - 12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.25
Insert taraudé 1.37 1" - 12 Usage intensif Acier au carbone

20219338

Gamme de prix
185,8223 € - 148,6558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1" - 12
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1 - 1/2" - 12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.37
Insert taraudé 0.31 10 - 32 Usage intensif Acier au carbone

20219239

Gamme de prix
20,213 € - 13,1405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    10 - 32
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    7/16" - 14
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.31
Insert taraudé 0.87 5/8" - 11 Usage intensif Acier au carbone

20219192

Gamme de prix
74,046 € - 48,134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    5/8" - 11
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1" - 12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.87
Insert taraudé 0.81 9/16" - 12 Usage intensif Acier au carbone

20219185

Gamme de prix
59,6038 € - 38,745 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    9/16" - 12
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    7/8" - 14
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.81