Les embouts filetés ronds sont dotés d'un filetage interne pour les pieds de nivellement et les supports. Leur filetage métallique assure un ajustement lisse, sûr et durable, avec des moulures en deux parties qui s'insèrent parfaitement dans les tubes.Leurs filetages métalliques permettent un ajustement fluide, sûr et durable, et les pièces moulées en deux parties s’insèrent parfaitement dans les tubes.Disposent d’un filetage interne permettant l'adaptation de pieds et de supports réglables.Ils sont idéaux pour les applications à usage intensif et fabriqués en alliage d’aluminium moulé. Matière: PEHD, PA Couleur: Noir, Gris Séries: SR1571, SR5438
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | Couleur | Taille vis | h | Capacité maximale de charge statique | D | Plage d'épaisseur de paroi compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,9563 € - 58,8658 € | 48 En stock |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,8058 € - 1,6922 € | 480 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 27,7365 € - 56,416 € | 46 En stock |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 28,2494 € - 28,2494 € | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
Noir
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,5494 € - 1,1541 € | 1850 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 24,711 € - 24,711 € | Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
Noir
|
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,2071 € - 0,4352 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 27,0553 € - 27,0553 € | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
|||
| 0,4553 € - 0,9936 € | Demander le délai de livraison ici |
0.925 in
23.5 mm
|
Noir
|
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
| 0,4333 € - 0,9097 € | 225 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,2376 € - 0,499 € | 1300 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,5637 € - 1,1838 € | 80 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,5781 € - 1,2144 € | 4575 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
|||
| 20 En stock |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
|||
| 23,5033 € - 47,7958 € | 44 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 23,5033 € - 47,7958 € | 48 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
M12
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 24,711 € - 24,711 € | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
Noir
|
M16
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
Noir
|
M16
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer